3516B (50 Hz)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Onze 3516B-dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1600 kVA tot 1750 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. Ze voldoen allemaal aan de vereisten van ISO 8528-5 voor stootbelastingsgedrag en nemen 100 procent van de nominale belasting in één stap op. Afhankelijk van het model zijn onze 3516B-generatorsets ontworpen voor laag brandstofverbruik of voor lage emissies. Zo helpen we u op een verantwoorde manier vermogen te leveren. Zorg dat u non-stop voeding hebt met ons geïntegreerde regelsysteem, inclusief Cat® UPS, ATS en schakelinrichtingen, en ken de status van uw machinepark met de opties voor bewaking op locatie en op afstand. Ons EMCP 4.2-bedieningspaneel heeft een gebruiksvriendelijke interface en combineert al uw hulpmiddelen voor beheer en diagnose. Rust uw generatorsets uit met alles wat ze nodig hebben om aan uw normen te voldoen met ons brede assortiment accessoires en aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding. De pakketbehuizing is flexibel om aan uw omgevingsomstandigheden te voldoen. Onze 3516B-generatorsets zijn ontworpen om voedingsuitdagingen aan te kunnen, zoals de uwe.

Motorspecificatie

Eenheden:
Boring 6.69 in 170.0 mm Less

Motorspecificaties

Cilinderinhoud (grote cilinderinhoud) 4764.73 in³ 78.08 l Less
Slag (grote cilinderinhoud) 8.46 in 215.0 mm Less
Slag (standaard) 7.48 in 190.0 mm Less
Slagvolume (standaard) 4210.64 in³ 69.0 l Less

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakketten zijn volledig getest met prototype en gecertificeerde rapporten van torsietrillingsanalyse zijn beschikbaar. De pakketten zijn ontworpen voor 100% lastacceptatie in één stap en om te voldoen aan de vereisten van NFPA 110 voor laden en de vereisten van ISO 8528-5 voor stabiliteit en stootbelastingsgedrag.

Wereldwijde productondersteuning

Cat dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie. Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen. Het Caterpillar S•O•S℠-programma detecteert op economische wijze de toestand van de interne motorcomponenten en controleert zelfs de aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en verbrandingsbijproducten.

Cat EMCP-bedieningspaneel

De EMCP-regelaar heeft de betrouwbaarheid en duurzaamheid die u van ons Cat materieel mag verwachten. EMCP4 is een schaalbaar bedieningsplatform, dat is ontworpen voor een betrouwbare werking van de generatorset, en dat uitgebreide informatie levert over het vermogen en de werking van de motor. EMCP4-systemen kunnen met behulp van programma- en uitbreidingsmodules verder worden aangepast om te voorzien in uw behoeften.

Generatoren

De generatoren die worden gebruikt op Cat pakketten zijn ontworpen en getest om te werken met de Cat motor. De generatoren zijn gebouwd met robuuste isolatieklasse H en bieden toonaangevend startvermogen van de motor. Willekeurig gewikkelde generatoren leveren goede generatorprestaties in de meeste toepassingen en vormgewikkeld is beschikbaar voor zware mechanische en elektrische omgevingen.

Koelsysteem

Het koelsysteem is ontworpen voor gebruik in standaard omgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F) met optioneel leverbare radiateurs voor hoge omgevingstemperaturen. Het in de fabriek geïnstalleerde koelsysteem is ontworpen en getest om een goede koeling van de generatorset te garanderen en wordt geleverd met de radiateur, ventilator, riemen en alle beschermingen standaard geïnstalleerd. Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes.

Cat dieselmotor

De viertakt Cat dieselmotor combineert consistente prestaties met een zeer laag brandstofverbruik en voldoet aan of overschrijdt de vereisten van ISO 8528-5 voor stootbelastingsgedrag. De motoren zijn ontworpen en gebouwd voor allerlei toepassingen en kunnen worden geoptimaliseerd voor een laag brandstofverbruik en lage emissies. De motoren hebben een betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp dat zich in de praktijk in duizenden toepassingen wereldwijd heeft bewezen: van noodstroomvoorzieningen tot energiecentrales die continu in bedrijf zijn.

3516B (50 Hz) Optionele uitrusting

Motoropties
  • Luchtfilter: [ ] Luchtfilters met enkel element [ ] Luchtfilters met twee elementen [ ] Luchtfilters in zware uitvoering
  • Uitlaatdemper: [ ] Industriële klasse
  • Accu's: [ ] Standaard (1400 CCA) [ ] Zware uitvoering (2800 CCA)
  • Startmotoren: [ ] Standaard [ ] Zware uitvoering
  • Acculader: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Starthulpmiddelen: [ ] Watermantelverwarmer 220 V 50 Hz
  • Trillingsisolator: [ ] Rubberen antitrillingsteunen (90% efficiënt) [ ] Geveerde antitrillingsteunen (95% efficiënt)

Regelsysteem
  • Controller: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Module lokale waarschuwingsinrichting: [ ] NFPA 110 [ ] Aangepast
  • Module waarschuwingsinrichting op afstand: [ ] NFPA 110 [ ] Aangepast
  • Extra opties: [ ] Uitbreiding I/O-module [ ] Software voor bewaking op afstand

Dynamo's
  • Temperatuurstijging (boven omgevingstemperatuur van 40 °C): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Wikkeling: [ ] Willekeurig gewikkeld [ ] Vormgewikkeld
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Dynamohulpstukken: [ ] Anticondensverwarmers [ ] Bewaking en beveiliging van generatorstator en lagertemperatuur

Vermogensuitschakeling
  • Vermogensuitschakeling: [ ] Rail [ ] Stroomonderbreker
  • Nominaal vermogen stroomonderbreker: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Uitschakelinrichting met stroomonderbreker: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Werking stroomonderbreker: [ ] Elektrisch

Verlengd servicecontract (ESC)
  • Verlengd servicecontract (ESC): [ ] 2 jaar [ ] 3 jaar [ ] 5 jaar