< Terug

  • 2000 tot 3000 kW, 2500 tot 3750 kVA
  • 50 Hz 1500 tpm of 60 Hz 1800 tpm
  • 380 13800 V
  • Voor stand-by, ingezette en continue toepassingen
Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3508AStandaarduitrusting

Luchtinlaat
  • In pakket gemonteerd luchtfilter met onderhoudsindicator

Bedieningspanelen
  • EMCP II+

Koelen
  • Eentraps nakoeler met mechanische pomp, thermostaten
  • Gecombineerd watermantel- en oliekoelercircuit met mechanische pomp en thermostaat

Uitlaat
  • Watergekoelde uitlaat
  • Afzonderlijke thermokoppels voor uitlaatpoort

Brandstofsysteem
  • Aardgas nominaal (31,5 tot 47,2 MJ/Nm3)
  • Hogedrukbrandstofsysteem
  • Hogedrukgasdrukregelaar

Generator
  • SR4B
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Railaansluitingen
  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Stator met vormwikkeling en beschermd tegen maritieme omgeving
  • Temperatuurdetectoren met gegalvaniseerde statorwikkeling

Starten/Laden
  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Universeel
  • Lak - Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurshoogglans zwart
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Onderdelenboek

G3508AOptionele uitrusting

Luchtinlaat
  • Inlaatluchtadapters

Bedieningspanelen
  • Plaatselijke alarmmodule
  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Module voor communicatie op afstand (PL1000T, PL1000E)
  • Bedieningspaneel, afneembaar

Koelen
  • Nakoeler op ongezuiverd water
  • Reinigbaar nakoelerblok

Uitlaat
  • Flens
  • Uitlaatverlengstuk
  • Elleboogstuk
  • Flexibele koppeling

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Verbruikswaarden bij propaan- en bijbehorende gasbrandstoffen
  • Gasafsluitklep

Generator
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Kabeltoegangskast
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Europese rail
  • Generatorluchtfilter
  • Uitschakelrelais anticondensatieverwarming

Starten/Laden
  • Acculader
  • Extra grote accu
  • Koelwaterverwarmer
  • Batterij met kabel en rek (los meegeleverd)
  • Dubbele startmotor

Universeel
  • Ontlastklep voor carterexplosie
  • Motorblokkeringsgroep
  • EEG D. O. I en andere certificeringen

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Specificaties gasgeneratorsets

Eenheden:
Maximaal continu nominaal vermogen 485 ekW 485 ekW Less
Type brandstof Aardgas, biogas Aardgas, biogas Less
Maximale elektrische efficiëntie 37,3% 37,3% Less
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 485 485 Less
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz Less
tpm 1200/1500 tpm 1200/1500 tpm Less

Motorspecificatie

Motortype 3508A 3508A Less
Boring 6.7 inch 170.0 mm Less
Slag 7.5 inch 190.0 mm Less
Cilinderinhoud 2105.0 in3 33.0 L Less
Aanzuiging TA TA Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 150.0 inch 3821.0 mm Less
Breedte 62.0 inch 1570.0 mm Less
Hoogte 79.0 inch 2012.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 16301.0 lb 7393.0 kg Less

Volledig assortiment uitrustingsstukken

  • Grote verscheidenheid aan aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding, in de fabriek ontworpen en getest
  • Flexibele verpakkingsopties voor eenvoudige en rendabele installatie
  • Wereldwijde productondersteuning

    Cat dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie. Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen.Het Cat® S•O•SSM-programma detecteert op economische wijze de toestand van de interne motorcomponenten en controleert zelfs de aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en verbrandingsbijproducten.

    CAT® gasmotor G3508

    Flexibel voor gebruik met diverse gasvormige brandstoftypen; koelingsopties voor hoge temperaturen en thermische efficiëntie; robuust ontwerp zorgt voor langere levensduur en lagere eigendoms- en bedrijfskosten; elektronische bedieningselementen voor optimale prestaties

    Bewezen systeem

    Cat generator SR4B

    Ontworpen om aan te sluiten op de prestaties en de vermogenskenmerken van Caterpillar gasmotoren. Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp. Hoog rendement

    Cat Elektronisch regelsysteem

    Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface en navigatie. Instellingen voor digitale bewaking, dosering en beveiliging. Vermogensdosering met complete functies en beveiligingsrelais. Opties voor bediening en bewaking op afstand