CG132-16

< Terug

  • 2000 tot 3000 kW, 2500 tot 3750 kVA
  • 50 Hz 1500 tpm of 60 Hz 1800 tpm
  • 380 13800 V
  • Voor stand-by, ingezette en continue toepassingen
Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Specificaties gasgeneratorsets

Eenheden:
Maximaal continu nominaal vermogen 800 kW 800 kW Less
Type brandstof Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool Less
Maximale elektrische efficiëntie 42,8% 42,8% Less
Maximaal nominaal noodstroomvermogen - - Less
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz Less
tpm 1500/1800 tpm 1500/1800 tpm Less

Motorspecificatie

Motortype CG132 CG132 Less
Boring 5.2 inch 132.0 mm Less
Slag 6.3 inch 160.0 mm Less
Cilinderinhoud 2136.0 in3 35.0 L Less
Aanzuiging TA TA Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 160.0 inch 4060.0 mm Less
Breedte 59.0 inch 1490.0 mm Less
Hoogte 83.0 inch 2110.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 15347.0 lb 6960.0 kg Less

Zeer efficiënt

Bespaar tot 15 procent per jaar op brandstofkosten en verbeter uw winstgevendheid. De CG132-gasgenerator is uiterst efficiënt en heeft een geoptimaliseerde nokkenas, verbrandingskamer en bougies.

Lagere bedrijfskosten

Geoptimaliseerde motorcomponenten zorgen ervoor dat de CG132 tot 50 procent minder smeerolie verbruikt dan concurrerende generatorsets, zodat u meer geld bespaart.

Kleiner vloeroppervlak

De CG132 gebruikt bijna 50 procent minder ruimte dan een vergelijkbaar systeem. Minder ruimte betekent lagere installatiekosten.

Systeemregeling

Regel het gehele systeem, niet alleen de motor, met de Cat totale elektronische regeling. Functies zoals temperatuur- en drukbewaking per cilinder en antipingelregeling zorgen voor maximaal vermogen en optimaal brandstofverbruik, zelfs als de gassamenstelling verandert.

Flexibel brandstofgebruik

Dankzij onze gasmengtechnologie en ons totale elektronische regeling kunt u een grote verscheidenheid aan gassen gebruiken, inclusief storingsgevoelige gassen zoals digester-, vuilstort- en rioolwatergassen

CG132-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaat
  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator
  • Turbocharger voor de CG132-8 met een watergekoeld lagerhuis

Bedieningspanelen
  • TEM(totale elektronische regeling)

Koelen
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Cat flenzen op SCAC-circuit
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler
  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat

Uitlaat
  • Gesloten carterontluchtingssysteem
  • PEARL/uitlaatsysteem met lage weerstand

Koelen
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Cat flenzen op SCAC-circuit

Brandstofsysteem
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Bougies in voorkamer
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem

Generator
  • Reactieve afname
  • Railaansluitingen
  • Wikkelingtemperatuurdetectoren
  • Anticondensatieverwarming
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling

Starten/Laden
  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Universeel
  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG132-16 Optionele uitrusting

Luchtinlaat
  • Montagesteun
  • Luchtfilter met voorfilter

Koelen
  • CHP-steun