< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Specificaties gasgeneratorsets

Eenheden:
Maximaal continu nominaal vermogen 1603 ekW 1603 ekW Less
Type brandstof Aardgas Aardgas Less
Maximale elektrische efficiëntie 41,7% 41,7% Less
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 1603 1603 Less
Frequentie 50 Hz 50 Hz Less
tpm 1500 tpm 1500 tpm Less

Motorspecificatie

Aanzuiging TA TA Less
Boring 6.7 in 170.0 mm Less
Cilinderinhoud 4210.0 in³ 69.0 l Less
Motortype G3516E G3516E Less
Slag 7.5 in 190.0 mm Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 219.0 in 5523.0 mm Less
Breedte 72.0 in 1828.0 mm Less
Hoogte 92.0 in 2340.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 31226.0 lb 14161.0 kg Less

Emissies

Voldoet aan de meeste wereldwijde emissienormen tot 0,5 g/pk-uur Nox-niveau zonder nabehandeling

Volledig assortiment uitrustingsstukken

  • Grote verscheidenheid aan aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding, in de fabriek ontworpen en getest
  • Flexibele verpakkingsopties voor eenvoudige en rendabele installatie
  • Bewezen systeem

    Wereldwijde productondersteuning

    Cat dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie. Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen.Het Cat® S•O•SSM-programma detecteert op economische wijze de toestand van de interne motorcomponenten en controleert zelfs de aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en verbrandingsbijproducten.

    Cat generator SR4B

    Ontworpen om aan te sluiten op de prestaties en de vermogenskenmerken van Caterpillar gasmotoren. Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp. Hoog rendement

    Cat EMCP II+ regelsysteem

    Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface en navigatie. Instellingen voor digitale bewaking, dosering en beveiliging. Vermogensdosering met complete functies en beveiligingsrelais. In UL508A vermeld. Opties voor bediening en bewaking op afstand

    Cat® G3516E-gasmotor

    Robuust ontwerp van dieselblok met hoog toerental zorgt voor langere levensduur en lagere bedrijfskosten. Ontworpen voor maximale prestaties bij lagedruktoevoer van gasvormige brandstof. Eenvoudig verbrandingssysteem met open kamer voor betrouwbaarheid en flexibiliteit op het gebied van brandstof. Geavanceerd ontstekingssysteem en regeling lucht-brandstofverhouding voor lagere emissies en motorrendement. Eén elektronische regelmodule verwerkt alle motorfuncties: contact, regelen, regeling van de lucht-brandstofverhouding en motorbeveiliging

    G3516E Standaarduitrusting

    Luchtinlaat
    • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

    Bedieningspanelen
    • EMCP II+

    Uitlaat
    • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
    • In het middengedeelte gekoelde turbocompressor met Cat uitlaat met flenzen
    • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GECM voor alarmen en uitschakelingen

    Koelen
    • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
    • Watermantel- en SCAC-thermostaten
    • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat
    • Cat flenzen op SCAC-circuit
    • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
    • Watermantel- en SCAC-thermostaten
    • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat
    • Cat flenzen op SCAC-circuit

    Brandstofsysteem
    • Elektronische brandstofdoseerklep
    • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
    • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5 tot 47,2 MJ/Nm3 met een druk van 4,5 tot 34,5 kPpa tot de brandstofregelklep

    Generator
    • SR4B
    • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
    • Reactieve afname
    • Railaansluitingen
    • Wikkelingtemperatuurdetectoren
    • Anticondensatieverwarming

    Starten/Laden
    • 24 V-startmotoren
    • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
    • Accuschakelaar
    • Laaddynamo 60 A, 24 V (alleen standaard op 60Hz 1800 tpm)

    Universeel
    • Lak - Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurshoogglans zwart
    • Krukastrillingsdemper en afscherming
    • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
    • Onderdelenboek

    G3516E Optionele uitrusting

    Luchtinlaat
    • Montagesteun
    • Luchtfilter met voorfilter

    Bedieningspanelen
    • Plaatselijke alarmmodule
    • Waarschuwingsinrichting op afstand
    • Module voor communicatie op afstand (PL1000T, PL1000E)

    Koelen
    • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming
    • Inlaat- /uitlaataansluitingen

    Uitlaat
    • Flens
    • Uitlaatverlengstuk

    Brandstofsysteem
    • Brandstoffilter
    • Gasdrukregelaar

    Generator
    • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
    • Uitschuifkast voor laagspanning
    • Kabeltoegangskast

    Universeel
    • Ontlastklep voor carterexplosie
    • Motorblokkeringsgroep