CG260-12

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Specificaties gasgeneratorsets

Eenheden:
Maximaal continu nominaal vermogen 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Type brandstof Aardgas, gas uit steenkool Aardgas, gas uit steenkool Less
Maximale elektrische efficiëntie 43,00% 43,00% Less
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz Less
tpm 1000 of 900 1000 of 900 Less

Motorspecificatie

Aanzuiging LE LE Less
Boring 10.2 in 260.0 mm Less
Cilinderinhoud 12443.0 in³ 203.9 l Less
Motortype CG260-12 CG260-12 Less
Slag 12.6 in 320.0 mm Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 315.0 in 8000.0 mm Less
Breedte 105.0 in 2660.0 mm Less
Hoogte 110.0 in 2794.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 89617.0 lb 40649.6 null Less