CG132-12

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Specificaties gasgeneratorsets

Eenheden:
Maximaal continu nominaal vermogen 600 ekW 600 ekW Less
Type brandstof Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool Less
Maximale elektrische efficiëntie 42,0% 42,0% Less
Maximaal nominaal noodstroomvermogen - - Less
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz Less
tpm 1500/1800 tpm 1500/1800 tpm Less

Motorspecificatie

Motortype CG132 CG132 Less
Boring 5.2 inch 132.0 mm Less
Slag 6.3 inch 160.0 mm Less
Cilinderinhoud 1605.0 in3 26.3 L Less
Aanzuiging TA TA Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 145.0 inch 3690.0 mm Less
Breedte 59.0 inch 1490.0 mm Less
Hoogte 85.0 inch 2160.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 13428.0 lb 6090.0 kg Less

Zeer efficiënt

Bespaar tot 15 procent per jaar op brandstofkosten en verbeter uw winstgevendheid. De CG132-gasgenerator is uiterst efficiënt en heeft een geoptimaliseerde nokkenas, verbrandingskamer en bougies.

Lagere bedrijfskosten

Geoptimaliseerde motorcomponenten zorgen ervoor dat de CG132 tot 50 procent minder smeerolie verbruikt dan concurrerende generatorsets, zodat u meer geld bespaart.

Kleiner vloeroppervlak

De CG132 gebruikt bijna 50 procent minder ruimte dan een vergelijkbaar systeem. Minder ruimte betekent lagere installatiekosten.

Systeemregeling

Regel het gehele systeem, niet alleen de motor, met de Cat totale elektronische regeling. Functies zoals temperatuur- en drukbewaking per cilinder en antipingelregeling zorgen voor maximaal vermogen en optimaal brandstofverbruik, zelfs als de gassamenstelling verandert.

Flexibel brandstofgebruik

Dankzij onze gasmengtechnologie en ons totale elektronische regeling kunt u een grote verscheidenheid aan gassen gebruiken, inclusief storingsgevoelige gassen zoals digester-, vuilstort- en rioolwatergassen

CG132-12Standaarduitrusting

Luchtinlaat
  • Turbocharger voor de CG132-8 met een watergekoeld lagerhuis
  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Bedieningspanelen
  • TEM(totale elektronische regeling)

Koelen
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Cat flenzen op SCAC-circuit
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler
  • Koelvloeistofuitlaat met flens

Uitlaat
  • Gesloten carterontluchtingssysteem
  • PEARL/uitlaatsysteem met lage weerstand

Brandstofsysteem
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem
  • Bougies in voorkamer

Generator
  • Reactieve afname
  • Railaansluitingen
  • Wikkelingtemperatuurdetectoren
  • Anticondensatieverwarming
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling

Starten/Laden
  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Universeel
  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG132-12Optionele uitrusting

Luchtinlaat
  • Montagesteun
  • Luchtfilter met voorfilter

Bedieningspanelen

Koelen
  • CHP-steun