CG132-8

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Specificaties gasgeneratorsets

Eenheden:
Maximaal continu nominaal vermogen 400 ekW 400 ekW Less
Type brandstof Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool Less
Maximale elektrische efficiëntie 42.8 42.8 Less
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz Less
tpm 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm Less

Motorspecificatie

Aanzuiging LE LE Less
Boring 5.2 in 132.0 mm Less
Cilinderinhoud 1068.0 in³ 17.5 l Less
Motortype CG132-8 CG132-8 Less
Slag 6.3 in 160.0 mm Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 125.0 in 3175.0 mm Less
Breedte 59.0 in 1490.0 mm Less
Hoogte 86.0 in 2190.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 10582.08 lb 4800.0 kg Less