CG260-16

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Specificaties gasgeneratorsets

Eenheden:
Maximaal continu nominaal vermogen 4500 ekW 4500 ekW Less
Type brandstof Aardgas, biogas, gas uit steenkool, geassocieerd gas, synthesegas Aardgas, biogas, gas uit steenkool, geassocieerd gas, synthesegas Less
Maximale elektrische efficiëntie 44,6% 44,6% Less
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 4300 ekW (50 Hz), 4000 ekW (60 Hz) 4300 ekW (50 Hz), 4000 ekW (60 Hz) Less
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz Less
tpm 1000 of 900 1000 of 900 Less

Motorspecificatie

Motortype CG260-16 CG260-16 Less
Boring 10.2 inch 260.0 mm Less
Slag 12.6 inch 320.0 mm Less
Cilinderinhoud 16586.0 in3 271.8 L Less
Aanzuiging LE LE Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 371.0 inch 9420.0 mm Less
Breedte 106.0 inch 2690.0 mm Less
Hoogte 133.0 inch 3390.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 113447.0 lb 51450.0 kg Less