CG170-12

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Motorspecificatie

Eenheden:
Boring 6.7 in 170.0 mm Less
Cilinderinhoud 3240.0 in³ 53.1 l Less
Slag 7.7 in 195.0 mm Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 235.039 in 5970.0 mm Less
Breedte 70.0 in 1778.0 mm Less
Hoogte 87.0 in 2210.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 28659.8 lb 13000.0 kg Less