CG170-16

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Specificaties gasgeneratorsets

Eenheden:
Maximaal continu nominaal vermogen 1560 kW 1560 kW Less
Type brandstof Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool Less
Maximale elektrische efficiëntie 43,3% 43,3% Less
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz Less
tpm 1500 tpm 1500 tpm Less

Motorspecificatie

Motortype CG170 CG170 Less
Cilinderinhoud 4320.0 in³ 70.8 l Less
Aanzuiging TA TA Less
Boring 6.7 in 170.0 mm Less
Slag 7.7 in 195.0 mm Less

Generatorsetafmetingen

Lengte 261.417 in 6640.0 mm Less
Breedte 70.0 in 1778.0 mm Less
Hoogte 87.0 in 2210.0 mm Less
Drooggewicht generatorset 32848.54 lb 14900.0 kg Less