Cat fotovoltaïsche module

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® dunnelaagmodules met een hoog rendement bieden een bewezen prestatievoordeel vergeleken met conventionele zonnecelmodules van kristallijn siliciumdioxide. De Cat PVT115-module genereert meer energie dan modules van concurrenten met hetzelfde nominale vermogen en levert superieure prestaties en betrouwbaarheid voor onze klanten.

Technische Samenvatting

Eenheden:
Nominaal vermogen 115 W per paneel 115 W per paneel Less
Toepassing Compatibel met installatiearchitecturen van 1000 V en 1500 V Compatibel met installatiearchitecturen van 1000 V en 1500 V Less
Type module Geavanceerde dunne-laagzonnecel Geavanceerde dunne-laagzonnecel Less