XQ2000 - Diesel

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Generator

Eenheden:
Nominaal vermogen 2000 ekW (2500 kVA) stand-by 2000 ekW (2500 kVA) stand-by Less
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Uitvoeringstijd als noodstroomvoorziening (volledig belast) 230 - 480 V 230 - 480 V Less
Nominaal vermogen als primaire stroomvoorziening 1825 kW (2281 kVA) 1825 kW (2281 kVA) Less

Motor

Motor 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
Brandstof Diesel Diesel Less

Afmetingen

Breedte 96.0 in 2438.0 mm Less
Hoogte 114.0 in 2896.0 mm Less
Lengte 480.0 in 12192.0 mm Less
Gewicht 93000.0 lb 42184.0 kg Less

XQ2000 - Diesel Standaarduitrusting

3516 Tier II ATAAC-dieselmotor
  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • Viertaktdieselmotor combineert duurzaamheid met minimaal gewicht en levert tegelijkertijd betrouwbaarheid en zuinigheid

SR4B-generator
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren
  • Ontwerp voor meerdere spanningsbereiken, dubbele frequentie, zonder borstels, driefasig, 12 kabels
  • Bekrachtigd door permanentmagneet (PMG, Permanent Magnet)
  • Digitale spanningsregelaar
  • Anti-condensatieverwarmingr
  • Isolatie klasse H werkt op temperatuur klasse F voor langere levensduur
  • Wikkelingtemperatuurdetectoren

40' ISO high-cube container
  • 3-assig 40' ISO-containerchassis
  • Geluidgedempte luchtinlaatjaloezieën
  • Walverbinding via verdeelblok
  • Externe aftaptoegang tot standaardvloeistoffen (koelvloeistof en olie)
  • CSC-gecertificeerd

Minder belastend voor het milieu
  • Geluidgedempt voor geluidsarme werking
  • 110% morsbeheersing voor koelvloeistof en olie

Koppelingsbord
  • Als set gemonteerde generatorafstelplaat voor meerdere spanningen
  • Spanningsnodes 208 V, 240 V, 400 V en 480 V in sterconfiguratie

Caterpillar schakelinrichtingen
  • Zorgt voor één eenheid en/of parallelschakelcomponenten met elektriciteitsnet. Modi voor stand-by, lastdetectie/lastvraag, importeren, exporteren en basislast.