< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

XQE60 Standaarduitrusting

Brandstoftank met inhoud voor 24 uur
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau

XQE60 Optionele uitrusting

MOTOR
  • Brandstoftank – met UL-vermelding, dubbelwandig met brandstoftoevoer voor minimaal 24 uur
  • Acculader
  • Elektronische regelaar vereist voor gebruik bij 60 Hz

GENERATOR
  • Anticondensatieverwarmer

KOELSYSTEEM
  • Motorwaterverwarmers

OVERIGE ACCESSOIRES
  • Aanvullend pakket gebruikershandleidingen

Overzicht

Of de stroomuitval al dan niet werd verwacht, Olympian® Rental Power is er om uw bedrijf draaiende te houden.

GENERATOR

Eenheden:
Nominaal vermogen als primaire stroomvoorziening 60 kVA (48 kW) 60 kVA (48 kW) Less

Generator

Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Uitvoeringstijd als noodstroomvoorziening (volledig belast) 38,4 uur 38,4 uur Less
Uitvoeringstijd als primaire stroomvoorziening (volledig belast) 38,4 uur 38,4 uur Less

Motor

Motor 1104C-44TG2/3 1104C-44TG2/3 Less
Brandstof Diesel Diesel Less

Afmetingen

Breedte 44.5 in 1130.0 mm Less
Hoogte 76.9 in 1954.0 mm Less
Lengte 114.2 in 2900.0 mm Less
Gewicht 4636.0 lb 2103.0 kg Less

Brandstof/emissiestrategie

GENERATORSET

MOTOR

GENERATOR

REGELSYSTEEM

DISTRIBUTIEPANEEL MET MEERDERE SPANNINGSMOGELIJKHEDEN

ONDERBREKER

BEVESTIGINGSUITVOERING

GELUIDGEDEMPTE OMKASTING

AFWERKING VAN UITRUSTING

DOCUMENTATIE