XQ2000 - DGB

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Deze draagbare generator levert de af-fabriek gemonteerde, dubbele brandstofoptie waarmee klanten voor aandrijvingen hun kosten aanzienlijk kunnen verlagen en het hoofd kunnen bieden aan veranderende brandstofbeschikbaarheid door gebruik te maken van een breed scala aan gasvormige brandstoffen. Het geavanceerde DGB-regelsysteem is ontworpen voor gebruik met de 50 Hz XQ2000 aandrijfmodule, aangedreven door de Cat 3516B-motor en past zich automatisch aan veranderingen in kwaliteit en druk van de ingaande brandstof aan. Hierdoor kan de motor draaien op uiteenlopende brandstoffen, van geassocieerd gas tot verdampte LNG, zonder in te boeten aan prestatie-integriteit, en daarmee is het een ideale generator voor verhuur. Het dieselprestatieniveau blijft gehandhaafd met tot 70% vervanging van diesel door gas en de motor accepteert tot 55 procent inerte gassen. Er is tijdens het bedrijf geen feedback van klanten of gasanalyse nodig en er is geen herkalibratie nodig wanneer de uitrusting wordt verplaatst of wanneer de gastoevoer verandert.

Generator

Eenheden:
Continu nominaal vermogen 1400 ekW (1750 kVA) 1400 ekW (1750 kVA) Less
Nominaal vermogen als primaire stroomvoorziening 1600 kW (2000 kVA) 1600 kW (2000 kVA) Less
Frequentie 50 Hz 50 Hz Less

GENERATOR

Uitvoeringstijd als noodstroomvoorziening (volledig belast) 400/240 V 400/240 V Less

Afmeting

Breedte (zonder chassis / met chassis) 97.5 in 2438.0 mm Less
Gewicht (met chassis) (met smeerolie en koelvloeistof) 74000.0 lb 33638.0 kg Less
Gewicht (zonder chassis) (met smeerolie en koelvloeistof) 64000.0 lb 29021.0 kg Less
Hoogte (met chassis) 168.0 in 4267.0 mm Less
Hoogte (zonder chassis) 114.0 in 2896.0 mm Less
Lengte (zonder chassis / met chassis) 480.0 in 12192.0 mm Less

Eén leverancier

  • Generatorset vervaardigd in faciliteit die voldoet aan ISO 9001:2000
  • In de fabriek ontworpen pakket en in productie getest
  • Generatorset en onderdelen voldoen (ruimschoots) aan de volgende specificaties: AS1359, AS2789, BS4999, DIN6271, DIN6280, EGSA101P, JEM1359, IEC 34/1, ISO3046/1, ISO8528, NEMA MG1-22

Wereldwijde productondersteuning

  • Cat® dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie
  • 100% ondersteund door uw Cat dealer met garantie op onderdelen en arbeidskosten

Betrouwbare, brandstofzuinige dieselmotor

  • De compacte viertaktdieselmotor Cat 3516B met turbocharger en nakoeling combineert duurzaamheid en levert tegelijkertijd betrouwbaarheid en zuinigheid
  • Roestvrijstalen nakoelerblok voor de motor voor een langere levensduur van onderdelen, olie en motor bij gebruik van gasvormige brandstoffen met hogere H2S-niveaus
  • Brandstofsysteem werkt op uiteenlopende gasvormige brandstoffen
  • Integrale gasaandrijflijn, gasfilter en isolatieklep
  • Inclusief methaandetectiesysteem en bijbehorende veiligheidsvoorzieningen

Cat generator

Cat framegenerator SR4B 826, speciaal afgestemd op de prestaties en de vermogenskenmerken van de Cat dieselmotor
Dubbel lager, sterverbinding, statisch geregeld, borstelloos, bekrachtiging door permanentmagneet

Minder belastend voor het milieu

  • 110% morsbeheersing voor alle aanwezige motorvloeistoffen
  • Positieve carterdampventilatie

Geluidgedempte container

  • Omkasting met CSC-certificering voor 9-hoog stapelen voor eenvoudig transport en eenvoudige bescherming
  • Voldoet aan 75 dB(A) bij 15 meter of lager volgens de meetprocedure van SAE J1074 bij primaire stroomvoorziening

Dynamisch gasvermengingssysteem (DGB: Dynamic Gas Blending)

  • Vereist gasinlaatdrukbereik van 5-35 psi (34-241 kPa)
  • Haalt tot 70% vervanging, afhankelijk van de gaskwaliteit, zonder dat dit ten koste gaat van de dieselprestaties en de veilige werking van de motor
  • Gesloten regelsysteem maakt maximale vervanging mogelijk over het grootste belastingsbereik in de branche
  • Handhaaft het vermogen en de Transient Response-prestaties van een traditionele dieselgeneratorset
  • DGB-systeem, indien geactiveerd, kan automatisch worden geactiveerd wanneer de gastoevoer wordt gedetecteerd
  • Accepteert uiteenlopende gaskwaliteiten en past zich automatisch aan wijzigingen in de brandstofhoeveelheid aan, zodat veldkalibratie niet meer nodig is
  • Maakt gebruik van de aanwezige hardware van de G3516-productlijn met minimale wijzigingen aan de hoofddieselmotor
  • Volledig ingebouwde diesel- en gasbedieningselementen in de enkele motorregeleenheid met eenpuntsbediening voor generatorset en DGB-systeem

Cat koelsysteem

  • Horizontaal gemonteerde radiateur met verticale afvoer met ventilator met hoge efficiëntie
  • Geschikt voor omgevingstemperatuur van 43 °C (110 °F)
  • Bedieningselementen van ventilatoraandrijving met variabele frequentie verbeteren brandstofverbruik bij deellast

Regelsysteem voor parallelschakelen op het pakket

  • Biedt automatisch parallelschakelen met gebruik van op het pakket gemonteerde bedieningselementen
  • EMCP 4.3 biedt motor- en generatorbewaking en beveiliging, inclusief inschakeling van DGB en instelpunten van substitutieniveau
  • AGC-4 biedt parallelschakelen, lastverdeling, VFD-regeling en primaire generatorbeveiliging

Digitale spanningsregelaar (Cat DVR)

  • 3-fasedetectie en instelbare V/Hz-regeling
  • Biedt nauwkeurige bediening, uitstekende blokbelasting en constante spanning in het normale bedrijfsbereik

XQ2000 - DGB Standaarduitrusting

Motor
  • Cat 3516B-flexbrandstofmotor in zware uitvoering
  • Bustype luchtfilter met enkel element in zware uitvoering met service-indicator
  • Brandstoffilters - primair en duplex secundair met waterafscheider en wisselklep
  • Opschroefbare full-flow oliefilters met watergekoelde oliekoeler. Smeerolie API CF-4 vereist
  • Roestvrijstalen nakoelerblok
  • Watermantelverwarmer, 9 kW, 400 V, 50 Hz, 3-fase met isolatiekleppen
  • Brandstofkoeler en opvoerpomp
  • Elektronische ADEM™ A4-bedieningselementen
  • Geïntegreerde sensormodule (ISM: Integrated Sensor Module) voor verbrandingsdetectie en uitlaatgasdetectie
  • Twee elektrische startmotoren van 24 V

Generator
  • Dubbel lager SR-4B zonder borstels, vormgewikkeld, bekrachtigd door permanentmagneet, driefase, met Cat digitale spanningsregelaar (Cat DVR), anti-condensatieverwarming, ontwerp met 6 kabels, isolatieklasse H met werking op temperatuur van klasse F voor langere levensduur, wikkelingtemperatuurdetectoren en anti-condensatieverwarmers (120/240 V 1,2 kW).
  • Generator uitgerust met systeem 4-isolatiebescherming.

Compacte module
  • 40' ISO high-cube container, CSC-gecertificeerd voor 9-hoog stapelen
  • Vier (4) geluidgedempte luchtinlaatroosters en 3 vergrendelbare personeelsdeuren met anti-paniekopening
  • Wanden en plafonds van interieur geïsoleerd met 100 mm akoestische panelen
  • Bodem van container geïsoleerd met akoestisch glas en bedekt met gegalvaniseerd staal
  • Toegangsdeur voor zijrail, externe toegang voor rails van lastaansluiting
  • Walstroomverbinding via verdeelblokaansluitingen voor watermantelverwarmer, acculader, anti-condensatieverwarming en generatorcondensatieverwarmingen
  • Zes (6) DC-lampen
  • 1250 U.S.-Gall brandstoftank, UL-lijst, dubbelwandig, >13 uur draaitijd bij continu nominaal vermogen
  • Solenoïderegelklep voor bijvullen van dieselbrandstof
  • Smeeroliepeilregelaar met suppletietank
  • Geluidgedempt 75 dB(A) op 15 m (50')
  • Vier (4) extra grote onderhoudsvrije accu's, accuframe en 20A-acculader
  • Uitlaatdemper met dubbele uitlaatpijpen van 2 m (6,5') voor kritische geluidseisen voor meer vermogensdichtheid op de locatie
  • Trillingsisolatoren, roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en scharnieren
  • Externe aftaptoegang tot standaardvloeistoffen
  • Een kooldioxide brandblusser van 4,5 kg (10 lb)
  • Standaard Cat Rental-stickers en standaard witte lak van Cat aandrijfmodule
  • 110% morsbeheersingssysteem voor boordmotorvloeistoffen
  • Methaanlekdetectie

Gasbrandstofsysteem
  • Luchtdrukregelaar
  • Elektronisch geregelde brandstofregelklep
  • Gasbrandstofverwarming
  • Elektronisch geregelde gasafsluitklep
  • Gasinductiemonden
  • 1 micron gasbrandstoffilter met dP-sensoren en isolatiekogelklep met BSP-aftapplug van 1” voor vloeistofopbouw
  • CSA-gecertificeerde elektronische componenten voor gas

Koelen
  • Door standaard koeling geschikt voor omgevingstemperaturen van 43 °C (110 °F) omgevingsvermogen bij 100% hoofdstroom
  • Horizontaal gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer
  • Ventilatoraandrijving met variabele frequentie (VFD: Variable Frequency Drive) voor optimaal brandstofverbruik bij deellast

Bedieningselementen en bescherming voor generator
  • Bedieningselementen bieden een automatisch parallelschakelende AGC-4-controller, spannings- en frequentie-instelling, basisbelasting / PF / lastverdeling / synchronisatie, automatische start/stop-regeling en CB-regeling voor generator, SCADA-interface (Ethernet), brandstofniveaumeters en alarmen, brandstofopvoerregeling voor brandstoftank
  • Op de generatorset gemonteerde regelaar EMCP 4.3
  • Automatisch start-/stopsysteem met afkoeltimer
  • Generatorbeschermingsfuncties: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • Achteruitcompatibiliteit voor interface met oudere aandrijfmodules
  • 3000 A UL-geclassificeerde generatoronderbreker met LSIG-uitschakelinrichting met ampèremeter
  • Werking in meerdere standen (eilandwerking, multi-eilandwerking en parallelschakeling met de netvoeding), lastverdeling (alleen multi-eenheid)
  • Mogelijkheid voor handmatige en automatische parallelschakeling
  • Doseringsdisplay: spanning, stroom, frequentie, vermogensfactor, kW, WHM, kVAR en synchroscoop

Kwaliteit
  • Fabriekstesten van standaard generatorset en complete aandrijfmodule
  • UL-, NEMA-, ISO- en IEEE-normen
  • O&M-handleidingen

Lokaal bedieningspaneel voor EMCP 4.3
  • Op de generator gemonteerde EMCP 4.3 biedt vermogensdosering, beschermingsrelais en regeling en bewaking van motor en generator met alle voorzieningen.
  • Handige toegang voor onderhoud voor Cat onderhoudsgereedschappen (niet meegeleverd).
  • Integratie met de Cat DVR zorgt voor betere systeembewaking.
  • De mogelijkheid om de diagnose van alle bedieningselementen die zijn aangesloten op J1939-datalink te bekijken en te resetten elimineert de behoefte aan afzonderlijke onderhoudsgereedschappen voor het oplossen van problemen.
  • Real-time klok maakt datum en tijdstempel van diagnose en gebeurtenissen mogelijk.
  • Communicatie met klanten via Modbus TCP
  • True RMS-wisselstroommeting, 3-fasig: L-L volt, L-N volt, fase, amp, Hz, ekW, kVA, kVar, kWh, % kW, PF

EMCP 4.3-gebruikersinterface van motor
  • Grafisch display met positieve afbeelding, transflectief LCD, instelbare witte achtergrondverlichting/contrast.
  • Digitale indicatie voor
    • TPM
    • DC volt
    • Bedrijfsuren
    • Oliedruk
    • Koelvloeistoftemperatuur
    • Olietemperatuur
    • Gasdruk
    • Gasvervanging %
    • Status gasafsluitklep
    • DGB-activering
  • Twee led-statusindicatoren (1 rood, 1 oranje)
  • Motorafkoeltimer
  • Motorcyclus tornen
  • Drie motorregeltoetsen en statusindicatoren (Run/auto/stop).
  • Toetsen voor lamptest en alarm bevestigen
  • Waarschuwingen/uitschakelingen met tekstberichten voor:
    • Lage oliedruk
    • Overtoeren
    • Hoge olietemperatuur
    • Overmatig tornen
    • Noodstop
    • AGC-4
  • Noodstopdrukknop
  • Displaynavigatietoetsen waaronder twee sneltoetsen voor motorparameters of generatorparameters

Container
  • 40' ISO high-cube container, CSC-gecertificeerd voor 9-hoog stapelen
  • Standaard witte lak van Cat aandrijfmodule volgens specificaties van Caterpillar
  • Standaard luchtinlaatroosters
  • Drie (3) vergrendelbare personeelsdeuren met anti-paniekopening
  • Brandblusser
  • 110% morsbeheersingssysteem voor boordmotorvloeistoffen

AGC-4/EMCP 4.3-beveiligingsrelais
  • Generatorbeschermingsfuncties
    • 25 synchronisatiecontrole (AGC-4)
    • 32 omgekeerd vermogen (EMCP 4.3 en AGC-4)
    • 40 verlies van bekrachtiging (Cat DVR en AGC-4 gebaseerd op impedantie)
    • 50/51 onvertraagde en getimede overstroom (GCB-uitschakelinrichting en AGC-4)
    • 47 Negatieve spanningssequentie (AGC-4)
    • 46 Negatieve sequentiestroom (AGC-4)
    • 27/59 te lage/te hoge spanning fase (EMCP 4.3 en AGC-4)
    • 81O/U te lage/te hoge frequentie (EMCP 4.3 en AGC-4)
  • In pakket gemonteerde AGC-4 bedieningselementen bieden automatische parallelschakeling, CAN-bus, Ethernet-communicatie, PWM- en analoge uitgangen en voortzetting van analoge lastverdeling (echt en reactief)
  • AGC-4 hoofddisplay/ AOP secundair display

Spanningsregeling en arbeidsfactorregelcircuit
  • Op generator gemonteerde automatische spanningsregelaar, met microprocessor.
  • Handmatige hogere/lagere instelling van spanning mogelijk en VAR/vermogensfactorregelcircuit, alle via AGC- 4, om de arbeidsfactor van de generator constant te houden in parallelschakeling met netvoeding
  • Inclusief RFI-onderdrukking, bekrachtigingsbegrenzer en bekrachtigerdiodebewaking.

Stroomtransformatoren
  • Stroomtransformatoren klasse 3000:5 met secundaire eenheden bedraad aan kortsluitklemmenstroken.

Stroomonderbreker
  • 3000A vast type, 3-polig, gemonteerd op generatorset, elektrisch bediend, geïsoleerd UL489 CB.
  • Solid State-uitschakelinrichting voor overbelasting (getimede overstroom) en fout (onvertraagd) overstroombeveiliging. LSIG is standaard.
  • Omvat DC-shunt tripspoel geactiveerd op elke bewaakte motor of elektrische storing, 100 KA onderbrekingscapaciteit bij 480 VAC.
  • Onderspanningsbeveiliging 24V DC
  • Optionele externe massafoutdetectie/uitschakeling (vereist extra massa-stroomtransformator)

Interieurverlichting
  • Zes (6) Interne 24V DC led-lampjes met timers die zich bij de personeelsdeur in het bedieningsgebied bevinden
  • Eén (1) duplex service-aansluiting

Acculader en accu's
  • 24 VDC/20A-acculader met modi voor onderhoudsopladen of vereffeningsladen en laadampèremeter
  • Vier extra grote onderhoudsvrije accu's

Noodstopdrukknop
  • Enkele noodstopdrukknoppen (ESP: Emergency Stop Pushbutton) op het regelgedeelte aan de achterkant van de generatorset
  • Noodstopdrukknop op de buitenkant van de container bij elke personeelsdeur (3)

Uitlaatdemper
  • Intern gemonteerde dubbele cilindrische uitlaatdempers voor kritische geluidseisen
  • 2 m hoge uitlaatpijp met verticale afvoer bevindt zich in het afvoergebied van de radiateur

Brandstoftank
  • Dubbelwandige tank van 1250 gallon, UL-lijst
  • Brandstofsolenoïdekleppensysteem
  • Driedubbele brandstof-/waterafscheiders

Bedrijfsmodi
  • Biedt zelfstandige werking voor enkele eenheid, parallelschakelen en lastverdelen in eilandwerking met andere aandrijfmodules en werking met parallelschakeling van enkele eenheid-naar-netvoeding voor basislastregeling (met open overgang tussen parallelschakelende modi) *
  • Parallelschakelen in eilandwerking:
    • Met AGC-4-regeling kan een enkele eenheid verbinding maken met een dead bus
    • Automatische synchronisatie (spannings- en fasematching)
    • Analoog signaal lastverdeling (kW) (compatibel met like-eenheden en oudere eenheden)
    • Analoog signaal lastverdeling (kVAR) (alleen like-eenheden)
  • Parallelschakelen in werking met netvoeding:
    • Automatische synchronisatie (spannings- en fasematching)
    • Basislastregeling (selecteerbaar: programmeerbaar instelpunt of afstelling met potentiometer)
    • Zacht laden/ontladen (programmeerbaar, gedeeld instelpunt)
    • Arbeidsfactorregeling (programmeerbaar instelpunt)

Rails
  • Driefasig, plus volledig nominaal neutraal, railverbindingen zijn van vertind koper met gatenpatroon volgens NEMA-norm voor aansluiting van lastkabels van de klant en generatorkabels.
  • Rails zijn gedimensioneerd voor volledig lastvermogen van de generatorset bij arbeidsfactor 0,8.
  • Inclusief massa-bus, vertind koper, voor aansluiting op de massa van het generatorframe en de veldmassakabel.

AC-distributie
  • 3-fase, 400 V AC, 50 Hz, 50A-ingang die kan worden afgeleid van de hoofduitgangsbus van de aandrijfmodule (intern) of door de klant geleverde walstroom (extern) via de keuzeschakelaar.
  • 50 Hz-boordtransformator voor de aandrijfmodule AC-hulpmiddelen levert 240/120 VAC voor alle moduleaccessoires behalve watermantelverwarming (400 V). Beschikt over bedieningselementen voor het stroomloos maken van de watermantelverwarmingen en de anti-condensatieverwarmingen wanneer de motor loopt

Suppletiesysteem van smeerolie
  • Inclusief op het oliecarter gemonteerde oliepeilregelaar en olietank van 114 l (30 U.S. Gall) voor het in stand houden van de carterniveaus bij langdurende toepassingen. Olietank kan op afstand worden gevuld zonder de motor af te zetten.

XQ2000 - DGB Optionele uitrusting

Aanhanger
  • Drie assen en ABS-systeem
  • Goodyear G314 295/75R225 met lastbereik G