PLC- en SCADA-regelsystemen

< Terug

Er zijn diverse toepassingen beschikbaar zoals regeling van meerdere generatoren, regeling van meerdere netvoedingen (inclusief piekafvlakking), regeling van load management en balansregeling van de installatie. In basissystemen is een master-PLC-paneel via bedrading aangesloten op de bedieningspanelen van de generator en bijbehorende schakelapparatuur in het systeem, voor de regeling van het stroomnetwerk en het starten en stoppen van de generatoren. Voor meer complexe systemen kan een communicatienetwerk worden gebruikt om vanuit verschillende locaties de overdracht van gegevens mogelijk te maken tussen de PLC en externe stations. Het netwerk bestaat uit fysieke verbindingen tussen alle intelligente apparaten (of nodes) die zijn opgesteld in een kring en die werken op het Ethernet/IP-protocol.
Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Caterpillar biedt een complete oplossing voor het bewaken en regelen van generatoren en bijbehorende schakelapparatuur in toepassingen waarin complexe regelingen worden gebruikt. Er zijn diverse toepassingen beschikbaar zoals regeling van meerdere generatoren, regeling van meerdere netvoedingen (inclusief piekafvlakking), regeling van load management en balansregeling van de installatie. In basissystemen is een master-PLC-paneel via bedrading aangesloten op de bedieningspanelen van de generator en bijbehorende schakelapparatuur in het systeem, voor de regeling van het stroomnetwerk en het starten en stoppen van de generatoren.

Bedrijfstemperatuur

Eenheden:
Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C (32 - 122 °F) 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Less

Classificatie van behuizing

Configuratie IP4X IP4X Less

Afmetingen

Afmetingen Diepte 750 mm, breedte 750 mm, hoogte 2200 mm Diepte 750 mm, breedte 750 mm, hoogte 2200 mm Less

Bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi AMF-regeling (Automatic Mains Failure: automatische netstoring), regeling van meerdere generatoren, regeling van meerdere generatorgroepen, regeling van meerdere netvoedingen, basislastregeling, regeling van import/export, regeling van load management en AMF-regeling (Automatic Mains Failure: automatische netstoring), regeling van meerdere generatoren, regeling van meerdere generatorgroepen, regeling van meerdere netvoedingen, basislastregeling, regeling van import/export, regeling van load management en Less

Technische Samenvatting

Technische Samenvatting Aanpasbare PLC en SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) in een staand bedieningspaneel op de vloer. Aanpasbare PLC en SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) in een staand bedieningspaneel op de vloer. Less

Toepassing

Toepassing LV en MV LV en MV Less

PLC- en SCADA-regelsystemen

  • Automatische/handmatige regeling van generatoren en lastonderbrekers
  • Schermen voor generatorbewaking (spanning, frequentie, ampère, kW, kVA, kVAr)
  • Schermen voor motorbewaking (oliedruk, motortemperatuur, toerental, motoruren, accugelijkspanning, aantal keer starten)
  • Ontlastknoppen voor generatortests
  • Testknoppen voor synchronisatie van netvoeding
  • Alarm- en gebeurtenisregistratie van generator en onderbreker
  • Geschikt voor complexe regelingen met standaard uitbreidingsinstructies in een configureerbare basiscode
  • Modulair systeem, kan worden aangepast voor specifieke toepassingen
  • Enkele interface met Modbus- (RS485, Ethernet), BacNet- en Profibus-systemen
  • Toegang, bewaking en regeling op afstand

PLC- en SCADA-regelsystemen Standaarduitrusting

17" industriële computer met grafische gebruikersinterface met touchscreen
  • Eén interface voor bewaking en regeling
  • Projectspecifieke schermen
  • Gegevensregistratie
  • Alarm-/gebeurtenisregistratie
  • Wachtwoordbeveiliging voor regeling

PLC- en SCADA-regelsystemen Optionele uitrusting

Redundante Hot/Nood-PLC's
  • Afmetingen 2200 (H), 2250 mm (B), 750 mm (D)
  • Iedere PLC is gemonteerd in een afzonderlijk paneel waarin alle verbindingskabels zijn aangesloten op een marshalling-sectie.

Highspeed Ethernet-ringnetwerk voor aansluiting op externe stations
  • Een ringnetwerk is een netwerk dat tolerant is voor enkelvoudige storingen en dat zich snel herstelt wanneer zich één storing in het netwerk voordoet.