Ingebouwde schakelinrichting van motorgenerator (EGIS)

< Terug

De EXL is een wandgemonteerd systeem dat één motorgenerator bewaakt en aanstuurt voor parallelbedrijf met één netvoeding. Dit kosteneffectieve alternatief voor op schakelinrichtingen gemonteerde regelingen is ontworpen voor spanningen van 208 V tot 32 kV. De EXL ondersteunt toepassingen voor noodstroomvoorziening en voor parallelschakeling met de netvoeding.
Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar biedt standaard oplossingen voor parallelschakelen, die kunnen worden geleverd in een grote verscheidenheid van markttoepassingen. De productlijn Ingebouwde schakelinrichting motorgenerator (EGIS) biedt een standaard systeem voor parallelschakelen (stroomonderbrekers, bus en bedieningselementen) met voorgefabriceerde structuren in een geïntegreerde opstelling van bedieningselementen/schakelapparatuur. Met EGIS kunnen generatorsets worden bediend in de vooraf ingestelde configuraties voor noodstroom, hoofdstroom en parallelschakelen met netvoeding. Het modulaire EGIS-systeem maakt gebruik van de in de sector beproefde speciale regelaar Caterpillar EMCP 3.S voor synchronisatie, arbeidsfactorregeling, lastverdeling en systeembewaking. De gebruiker kan het systeem bewaken en bedienen via een industriële touchscreen-HMI.

Technische Samenvatting

Eenheden:
Configuratie Op de vloer geplaatste modulaire schakelinrichting met parallelschakelen (hoofdschakelpaneel voor de eerste 2 generatorsets, aparte structuren voor nog maximaal 8 generatorsets, netvoeding en lastregeling-/verdeling) Op de vloer geplaatste modulaire schakelinrichting met parallelschakelen (hoofdschakelpaneel voor de eerste 2 generatorsets, aparte structuren voor nog maximaal 8 generatorsets, netvoeding en lastregeling-/verdeling) Less
Bedrijfsmodi Noodstroom met redundante hoofdregeling. Noodstroom met redundant hoofdbedieningselement, parallelschakelen van netvoeding, piekafvlakking en gesloten overgang naar/vanaf generatorvermogen (met optioneel bedieningspaneel voor netvoeding) Noodstroom met redundante hoofdregeling. Noodstroom met redundant hoofdbedieningselement, parallelschakelen van netvoeding, piekafvlakking en gesloten overgang naar/vanaf generatorvermogen (met optioneel bedieningspaneel voor netvoeding) Less
Toepassing Alleen LV (208 V - 480 V) Alleen LV (208 V - 480 V) Less

Generatorbeveiligingsvoorzieningen

ANSI-beveiligingsvoorzieningen 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriële klasse) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriële klasse) Less

Omgevingsparameters

Certificeringen UL891 UL891 Less
Omkasting van het bedieningspaneel NEMA1 NEMA1 Less
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 55 °C 0 °C tot 55 °C Less
Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C -20 °C tot 60 °C Less

Netvoedingsbeveiligingsvoorzieningen

ANSI-beveiligingsvoorzieningen (Netvoedingsklasse) SR-750 / SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriële klasse) 15 (Netvoedingsklasse) SR-750 / SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriële klasse) 15 Less

Algemene kenmerken

  • Automatisch starten/stoppen
  • Automatische last- en VAR-verdeling
  • Automatische coördinatie van "dead bus"
  • Automatische arbeidsfactorregeling bij parallelschakeling met netvoeding
  • Programmeerbare functies voor lastafschakeling / lasttoevoeging
  • Redundante masterfunctionaliteit
  • Controlenetwerk voor snel ethernet
  • Motorcommunicatie in netwerk
  • Generator- en netvoedingsbeveiliging
  • Door gebruiker programmeerbare logic en I/O
  • Beveiligingssysteem met wachtwoord voor systeembeveiliging

Ingebouwde schakelinrichting van motorgenerator (EGIS)Standaarduitrusting

Hoofdschakelaarpaneel (MBP: Master Breaker Panel) voor de eerste 2 generatorsets
  • Met elektrisch bediende generatorstroomonderbrekers, ogen of cross-bus, en bedieningselementen van generatorset

12" grafisch kleurenaanraakscherm (HMI) Onvertraagde keuzeschakelaar voor automatische stand
  • Hiermee kan de gebruiker het systeem terugzetten in automatische stand in het geval van een defect aan het aanraakscherm

Reserve-ingangen en -uitgangen
  • 2 afzonderlijke ingangen en 3 afzonderlijke uitgangen programmeerbaar vanaf de HMI

Ingebouwde schakelinrichting van motorgenerator (EGIS)Optionele uitrusting

Generatoronderbrekerpaneel voor 1 of 2 toegevoegde generatorsets (maximaal 8 extra generatorsets)
  • Met onderbrekerpositie-indicaties, bedieningsschakelaar van stroomonderbreker, generator-controller en door gebruiker programmeerbare logic I/O

Netvoedingschakelaarpaneel
  • Met gesloten omschakeling van zachte transfer en netvoedingsregeling voor 1 LV-stroomonderbreker, netvoedingbeschermingrelais, netvoedingsuitschakelaar, onderbrekerpositie-indicaties en bedieningsschakelaar van stroomonderbreker

Aanvullend hardware-synchronisatiecontrolerelais (ANSI 25-apparaat)
  • Verschaft aanvullende discrete synchronisatiebeveiliging

Interface van gegevenstabel
  • Biedt ruimte aan interface met een gebouwbeheerssysteem voor bewaking van alle systeemparameters via Modbus RTU of TCP

Prioriteitsregeling van generatorvraag
  • Stemt automatisch de online-generatorcapaciteit af op de belastingen, en vermijdt onnodig bedrijf van generatorsets.

Slave-distributieschakelpaneel
  • Met I/O-module voor regeling van tot 3 stroomonderbrekers
  • Elk slave-paneel bevat 3 distributie-onderbrekers