MX250-microprocessor-controller

ATS MX contactor MX250-microprocessor-controller

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogensbereik
Afhankelijk van schakelaar
Afhankelijk van schakelaar
Type omschakeling
Afhankelijk van toepassing
Afhankelijk van toepassing
Type schakelaar
Afhankelijk van toepassing
Afhankelijk van toepassing

Overzicht

De MX250-microprocessor is standaard voor de gehele CTS-productreeks. De MX250-serie omvat alle standaardkenmerken van de MX150-controller maar biedt uitgebreide programmeermogelijkheden en aanpassingsmogelijkheden in het veld. De hoge betrouwbaarheid en eenvoudige onbeheerde werking maken het apparaat ideaal voor gebruik in een grote verscheidenheid aan essentiële toepassingen.

Voordelen

De De MX250 -microprocessor

is standaard voor de gehele CTS-productreeks

De Hoge Betrouwbaarheid

en eenvoudige onbeheerde werking maken het apparaat ideaal voor gebruik in een grote verscheidenheid aan essentiële toepassingen

Productspecificaties voor MX250-microprocessor-controller

Nominaal vermogensbereik Afhankelijk van schakelaar Afhankelijk van schakelaar
Type omschakeling Afhankelijk van toepassing Afhankelijk van toepassing
Type schakelaar Afhankelijk van toepassing Afhankelijk van toepassing
Uitval door onderspanning voor bron 1 en bron 2 75-98% van nominaal 75-98% van nominaal
Herstel onderspanning voor bron 1 en bron 2 85-100% van nominaal 85-100% van nominaal
Uitval door onderfrequentie voor bron 1 en bron 2 90-100% van nominaal 90-100% van nominaal
Vertraging voor afkoelen van motor (U) 0-60 minuten 0-60 minuten
Omschakelingsvertraging naar niet-voorkeursbron (W) 0-5 minuten 0-5 minuten
Vertraging tijdsvertragingen neutrale omschakeling (DT, DW) 0-10 minuten 0-10 minuten
Opslagtemperatuur (-30 ˚C - 75˚C), -22 °F - 167 ˚F (-30 ˚C - 75˚C), -22 °F - 167 ˚F
Bedrijfstemperatuur (omgevingstemperatuur) 40 - 400 amp gegoten huls (-20 ˚C tot 65 ˚C), -4 °F tot 149 °F
40 - 4000 A alle anderen (-20 ˚C tot 60 ˚C), -4 °F tot 149 °F
40 - 400 amp gegoten huls (-20 ˚C tot 65 ˚C), -4 °F tot 149 °F
40 - 4000 A alle anderen (-20 ˚C tot 60 ˚C), -4 °F tot 149 °F

MX250-microprocessor-controller Standaarduitrusting

Prestaties

  • ESD-bestendigheidstest volgens EN61000-4-2 klasse B (niveau 4)
  • Bestendigheidstest voor snelle elektrische overgangen/uitbarstingen volgens EN61000-4-4
  • Geleidings- en stralingsemissies volgens EN55022 klasse B (CISPR11) (overtreft EN55011 en MILSTD461 klasse 3)
  • Bestendigheid tegen kortstondige spanningsdalingen en onderbrekingen volgens EN61000-4-11
  • Geleidingsbestendigheidstest volgens EN61000-4-6 (ENV50141)
  • Ringgolfbestendigheid volgens IEEE 472 (ANSI C37.90A)
  • Piekbestendigheidstest volgens EN61000-4-5 IEEE C62.41
  • UL-, CSA- en IEC-vermelding
  • Bestendigheidstest voor uitgestraalde radiofrequenties en elektromagnetische velden volgens EN61000-4-3 (ENV50140) 10v/m

Gebruiksvriendelijke bediening

  • Weer- en knoeibestendig aanraakscherm
  • Programmeren en weergeven door de deur
  • Multifunctioneel display: ledlampjes voor continue bewaking van de schakelaarstand en de beschikbaarheid van de bron, LCD-display met vier regels van twintig tekens voor instellingen, functies, programmeren en meldingen
  • Vereenvoudigde invoer op toetsenbord – menugestuurd systeem is ontworpen voor gebruiksgemak
  • Ingebouwde diagnose met displays voor eenvoudige probleemoplossing

Aanvullende kenmerken

  • Gebruikersinstellingen worden niet beïnvloed door stroomuitval
  • De ingebouwde programmeerbare oefenfunctie maakt gebruik van een afzonderlijke microcontroller met onafhankelijke reservebatterij om als klok/kalender te dienen – accustoringen hebben geen invloed op de werking van de schakelaar
  • Ingebouwde elektrische bescherming van de machinist
  • Ingangen zijn optisch geïsoleerd voor bestendigheid tegen hoge elektrische overgangen en ruis
  • Vastleggen van verbindings- en overdrachtsgegevens van bron
  • Afzonderlijke componenten op netspanning voor isolatie van de controller
  • Watchdog-circuit voor werking microprocessor

Vergelijk MX250-microprocessor-controller met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  MX250-microprocessor-controller

Meer aanbiedingen bekijken