Technische Samenvatting
Nominaal vermogensbereik | 40 tot 4000 A 40 tot 4000 A |
Type omschakeling | Open omschakeling Open omschakeling |
Type schakelaar | Op basis van contactor Op basis van contactor |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
maakt gebruik van een volledig programmeerbare/configureerbare op een microprocessor gebaseerde controller om ultieme flexibiliteit van toepassingen mogelijk te maken
Belangrijke specificaties
De Cat® CTS-serie automatische omschakelaars (ATS) is configureerbaar voor toepassingen waarbij de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak vereist zijn die worden aangetroffen in een omschakelaar van het type volledig uitgeruste vermogenscontactor.
De CTS-serie is voorzien van de MX250-controller die is ontworpen voor de meest veeleisende omschakelings- of omleidingsschakelaartoepassingen.
maakt gebruik van een volledig programmeerbare/configureerbare op een microprocessor gebaseerde controller om ultieme flexibiliteit van toepassingen mogelijk te maken
Nominaal vermogensbereik | 40 tot 4000 A 40 tot 4000 A |
Type omschakeling | Open omschakeling Open omschakeling |
Type schakelaar | Op basis van contactor Op basis van contactor |
Stuurstroom | 40 tot 4000 A, 2-, 3- of 4-polig 40 tot 4000 A, 2-, 3- of 4-polig |
Omkastingsmogelijkheden | NEMA 1, 3R, 4, 4X en 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X en 12 |
Toepassing systeemspanning | Leverbaar tot 600 VAC, 50 of 60 Hz Leverbaar tot 600 VAC, 50 of 60 Hz |
Testgegevens |
UL 1008-vermelding op 480 VAC CSA C22.2 nr. 178-certificering op 600 VAC IEC 947-6-1-vermelding tot 480 VAC UL 1008-vermelding op 480 VAC CSA C22.2 nr. 178-certificering op 600 VAC IEC 947-6-1-vermelding tot 480 VAC |