ATS MX contactor

ATS MX contactor CTG-serie automatische omschakelaar

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Type omschakeling
Open omschakeling
Open omschakeling
Nominaal vermogensbereik
40-3000 A
40-3000 A
Type schakelaar
Op basis van contactor
Op basis van contactor

Overzicht


De Cat® automatische omschakelaars uit de CTG-serie zijn vooraf geconfigureerd voor toepassingen waarbij de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak vereist zijn die worden aangetroffen in een omschakelaar van het type volledig uitgeruste vermogenscontactor.
CTG-schakelaars zijn uitgerust met het nieuwste MX150-microprocessorpaneel die de werking regelt en de status van de stand, timers en beschikbare bronnen van de omschakelaar weergeeft. Als ingebedde digitale controller biedt de MX150 een hoge mate van betrouwbaarheid en werking zonder toezicht voor een breed scala van toepassingen.

Voordelen

De MX150 Controller

met niet-vluchtig geheugen-geen reservebatterij nodig voor standaardwerking van de schakelaar

De Cat® CTG-serie automatische omschakelaars (ATS, automatic transfer switch)

zijn configureerbaar voor toepassingen waarbij de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak vereist zijn die worden aangetroffen in een omschakelaar van het type volledig uitgeruste vermogenscontactor.

Productspecificaties voor CTG-serie automatische omschakelaar

Type omschakeling Open omschakeling Open omschakeling
Nominaal vermogensbereik 40-3000 A 40-3000 A
Type schakelaar Op basis van contactor Op basis van contactor

CTG-serie automatische omschakelaar Standaarduitrusting

Standaardvoorzieningen

  • Hulpcontact:
    gesloten wanneer de schakelaar in de normale stand staat
    (extra contacten optioneel)
  • Vertraging voor starten van motor: standaardinstelling 3 seconden, instelbaar 0-10 seconden
  • Test piekvereffening/last op afstand: ingang voor test piekvereffening of last op afstand, inclusief automatisch terugschakelen naar normaal als noodstroombron uitvalt en normaal aanwezig is, 120 VAC
  • Ledlampjes voor aanduiding van:
    -schakelaar in noodstroomstand
    -schakelaar in normale stand
    - normale bron beschikbaar
    - noodstroombron beschikbaar
  • Als het bedieningspaneel wordt gespecificeerd voor een omloopschakelaar met vertraagde overgang uit de CTGD-serie, omvat tevens het volgende:
  • Gebeurtenissenlog OD 16 gebeurtenissen waarvoor datum, tijd, reden en ondernomen actie worden vastgelegd
  • Vertraging bij terugschakelen naar normaal: om terugschakelen naar normale bron te vertragen (onmiddellijk terugschakelen als generatorset uitvalt), standaardinstelling 30 minuten, instelbaar 0-60 minuten
  • Oefenfunctie met intervaltimer van 7, 14, 28 dagen, activering met drukknop/timer
  • Testschakelaar - Kortstondig
  • Fasebewaking, zelfstellend (niet beschikbaar op CTGD-modellen)
  • Hulpcontacten:
    gesloten wanneer de schakelaar in de noodstroomstand staat
    (extra contacten optioneel)
  • Drukknop om vertraging en normaal/noodstroom over te slaan
  • Spannings- en frequentie-indicatie voor S1 en S2
  • Startcontact voor motor

MX150-bedieningspaneel

  • led-/LCD-indicatoren voor gemakkelijk bekijken en lange levensduur
  • Vertraging voor afkoelen van motor: laat de motor na terugschakelen schakelaar naar normaal onbelast draaien; standaardinstelling 5 minuten, instelbaar 0-60 minuten
  • Ingangen optisch geïsoleerd voor bestendigheid tegen hoge elektrische overgangen en ruis
  • Ingebouwde diagnose met LCD-display voor onmiddellijke probleemoplossing
  • Niet-vluchtig geheugen (geen reservebatterij nodig voor standaardwerking)
  • Processor en digitale circuits geïsoleerd van lijnspanning
  • Communicatieaansluiting voor netwerkinterface
  • Vertraging voor omschakelen naar noodstroom: om omschakelen naar noodstroom te vertragen na verificatie dat noodstroombron beschikbaar is, standaardinstelling 1 seconde, instelbaar 0-5 minuten
  • Timer en spannings-/frequentie-instellingen instelbaar zonder ontkoppelen van voedingsbronnen

CTG-serie automatische omschakelaar Optionele uitrusting

Opties

  • Configuratie voor servicetoegang
  • Hulpcontacten: gesloten wanneer de omschakelaar in stand voor bron 1 staat
  • Extra contacten voor signalen vooraf voor elevator: extra contact opent 0-60 seconden voor omschakeling in een van beide richtingen, sluit weer na omschakeling.
  • Anti-condensatieverwarming en thermostaat
  • Extra contact, werkt op lijndefect bron 1
  • Opmerking: zie de volledig te configureren omschakelaars uit de CTS-serie voor toepassingen waarvoor andere opties of configuraties vereist zijn.
  • Extra contact, werkt op beschikbaarheid bron 2
  • Oefenfunctie, kloktype (last/geen last): maakt het mogelijk de generator te starten en onbelast te laten draaien of om stroomuitval te simuleren, de generator te starten en belast te laten draaien (7-14-28-365 dagen, instelbaar door de gebruiker)
  • Interfacekaart voor netwerkcommunicatie (LonWorks/ModBus)
  • Universeel ontkoppelcircuit van motorlast: extra contact opent 0-60 seconden voor omschakeling in een van beide richtingen, sluit weer na omschakeling. Kan door eindgebruiker worden geconfigureerd voor voorafgaand aan omschakelen, na omschakelen of beide.
  • Hulpcontacten: gesloten wanneer de omschakelaar in stand voor bron 2 staat
  • Vermogensmeters
  • Onderhouden testschakelaar
  • Hoofdschakelaar: staat omschakelen in stand "AUTO" toe en blokkeert omschakelen in stand "INHIBIT" (blokkeren). (Standaard 800 A en hoger)
  • Vergrendelbaar doorkijkdeksel voor ATS-controller
  • Monitor voor spanningsonbalans (driefasen)
  • Onderhouden testschakelaar met toetsenblok

Vergelijk CTG-serie automatische omschakelaar met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CTG-serie automatische omschakelaar

Meer aanbiedingen bekijken