Technische Samenvatting
Nominaal vermogensbereik | 40-4000 A 40-4000 A |
Type omschakeling | Open/dicht/vierstandenschakelaar Open/dicht/vierstandenschakelaar |
Type schakelaar | Op basis van contactor Op basis van contactor |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
maakt gebruik van een volledig programmeerbare/configureerbare op een microprocessor gebaseerde controller om ultieme flexibiliteit van toepassingen mogelijk te maken.
Belangrijke specificaties
De Cat® CTE-serie omschakelaars is configureerbaar voor toepassingen waarbij de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak vereist zijn die worden aangetroffen in een omschakelaar van het type volledig uitgeruste vermogenscontactor.
De CTE-serie is uitgerust met de MX350-regelaar die ontworpen is voor de meest veeleisende om- of omloopschakelaartoepassingen en biedt verbeterde connectiviteit voor nauwkeurige en tijdige diagnose en vastlegging van gebeurtenissen.
maakt gebruik van een volledig programmeerbare/configureerbare op een microprocessor gebaseerde controller om ultieme flexibiliteit van toepassingen mogelijk te maken.
Nominaal vermogensbereik | 40-4000 A 40-4000 A |
Type omschakeling | Open/dicht/vierstandenschakelaar Open/dicht/vierstandenschakelaar |
Type schakelaar | Op basis van contactor Op basis van contactor |
Stuurstroom | 40 tot 4000 A, 2-, 3- of 4-polig 40 tot 4000 A, 2-, 3- of 4-polig |
Omkastingsmogelijkheden | NEMA 1, 3R, 4, 4X en 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X en 12 |
Toepassing systeemspanning | Leverbaar tot 600 VAC, 50 of 60 Hz Leverbaar tot 600 VAC, 50 of 60 Hz |
Testgegevens |
|