Stroomopwekking C32 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd C32 City Scape

Productspecificaties voor C32 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Generatorsetspecificaties

Motorspecificaties

Generatorsetafmetingen

C32 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2
  • Waarschuwingsuitschakelingen
  • Digitale verklikkers
  • Bedieningskenmerken
  • Communicatie
  • Programmeerbare beschermingsrelaisfuncties

Koelsysteem

  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil
  • ATAAC
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilator en riemkappen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk - droog
  • Ronde flensuitlaat met binnendiameter van 203 mm (8")

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofkoeler
  • Secundaire brandstoffilters

Universeel

  • Service rechts
  • Caterpillar geel met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis - SAE
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Reactieve afname
  • Wikkelingtemperatuurdetectoren
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Railaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Permanentmagneet
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Uitstekende pool
  • Standaardgatenpatroon IEC
  • 6-draads
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • 3 fasen, zonder borstels
  • Interne bekrachtiging

Regelsysteem

  • ADEM(tm) A4

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Smeerolie
  • Oliefilter, -vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en klep
  • Afvoer van dampen

Bevestigingssysteem

  • Rails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingsteunen

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Start- en laadsysteem

  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu, frame en kabels
  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Accuschakelaar

C32 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • I/O-module voor uitbreiding
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Software voor bewaking op afstand
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule

Motoropties

  • Radiateurkanaalflens
  • Uitlaatschermen-/schilden
  • Elektrische startmotoren in zware uitvoering
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Uitlaatdemper (industriële klasse)

Motorsysteem

  • Elektrische startmotoren in zware uitvoering
  • Acculader (10 A)
  • Geveerde antitrillingsteunen (95% efficiënt)
  • Accu's in zware uitvoering
  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Uitlaatschermen-/schilden
  • Uitlaatdemper (industriële klasse)
  • Radiateurkanaalflens
  • Koelwaterverwarmer
  • Rubberen antitrillingsteunen (90% efficiënt)

Verlengd servicecontract

  • 2 jaar verlengd servicecontract (ESC)
  • 3 jaar verlengd servicecontract (ESC)
  • 5 jaar verlengd servicecontract (ESC)

Generatoren

  • Anti-condensatieverwarmers
  • Wikkeling: [ ] Willekeurig [ ] Willekeurig met isolatiebescherming voor aan kust [ ] Vorm
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Bewaking en beveiliging van generatorstator en lagertemperatuur
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Wikkeling: [ ] Willekeurig [ ] Willekeurig met isolatiebescherming voor aan kust [ ] Vorm
  • Temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Vermogensuitschakeling

  • Stroomonderbreker, IEC-vermelding (volledig nominaal)
  • Rails
  • Stroomonderbreker, 100% nominaal, UL-vermelding (volledig nominaal)

Vergelijk C32 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Meer aanbiedingen bekijken