C15 (50 Hz) Alleen voor Indiase markt | Dieselgenerator 500 kVA

Dieselgeneratorsets C15 | 500 kVA (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
500 kVA
500 kVA
Minimaal nominaal vermogen
500 kVA
500 kVA
Emissie/brandstofstrategie
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Overzicht

Dieselgeneratorset 500 kVA

De C15 generatorset produceert een betrouwbaar vermogen van 500 kVA bij 50 Hz voor toepassingen voor primair vermogen. De C15 generatorset is voorzien van een robuuste, duurzame motor die zich in de praktijk in duizenden toepassingen wereldwijd heeft bewezen, is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en 100% van de nominale belasting in één stap opneemt. Deze generatorsets voldoen aan Emissie/Brandstofstrategie van de Indiase CPCB/MoEF.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Speciaal ontworpen voor Indiase regelgeving

Productspecificaties voor C15 | 500 kVA (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 500 kVA 500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 500 kVA 500 kVA
Emissie/brandstofstrategie India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Spanning 415 V 415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.56 in³ 15.2 l
Compressieverhouding 17:01 17:01
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 150.8 in 3830 mm
Breedte - maximaal 58.3 in 1481 mm
Hoogte - maximaal 86.3 in 2193 mm

C15 | 500 kVA (50 Hz) Standaarduitrusting

Koelsysteem

  • Radiateur

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatflens

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • TCP 1000

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

C15 | 500 kVA (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C15 | 500 kVA (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C15 (rechtsachter)

C15 (linksachter)

C15 (rechtsvoor)

C15 (linksvoor)

C15 Deuren rechtsachter geopend

C15 Deuren linksachter geopend

C15 (rechtsachter)
C15 (linksachter)
C15 (rechtsvoor)
C15 (linksvoor)
C15 Deuren rechtsachter geopend
C15 Deuren linksachter geopend

360 View
360 View