C18 (50 Hz) Alleen voor Indiase markt | Dieselgenerator 600 kVA

Dieselgeneratorsets C18 (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
600 kVA
600 kVA
Minimaal nominaal vermogen
600 kVA
600 kVA
Emissie/brandstofstrategie
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Overzicht

Dieselgeneratorset 600 kVA

De C18 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 600-600 kVA bij 50 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze C18 generatorsets variëren van systemen met laag brandstofverbruik tot systemen met EPA-certificatie voor vaste/noodsystemen (Tier 2). De generatorsets voldoen aan de nieuwste CPCB-emissienormen Emissies / Brandstofstrategie in India.

Voordelen

Speciaal ontworpen voor Indiase regelgeving

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Productspecificaties voor C18 (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Maximaal nominaal vermogen 600 kVA 600 kVA
Minimaal nominaal vermogen 600 kVA 600 kVA
Emissie/brandstofstrategie India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Spanning 415 V 415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.4 in³ 18.13 L
Compressieverhouding 18:01 18:01
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 218.5 in 5550 mm
Breedte - maximaal 80.9 in 2056 mm
Hoogte - maximaal 107.8 in 2737 mm

C18 (50 Hz), alleen voor Indiase markt Standaarduitrusting

Koelsysteem

  • Radiateur

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatflens

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Lokaal ontwerp en lokale bron
  • TCP 1000

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

C18 (50 Hz), alleen voor Indiase markt Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2

Vergelijk C18 (50 Hz), alleen voor Indiase markt met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C18 (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Meer aanbiedingen bekijken