Stroomopwekking C32 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd C32 City Scape

Minimaal nominaal vermogen
830 ekW
830 ekW
Maximaal nominaal vermogen
1000 ekW
1000 ekW
Emissies/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Productspecificaties voor C32 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Generatorsetspecificaties

Motorspecificaties

Generatorsetafmetingen

C32 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, enkel element, type bus, met service-indicator

Regelsysteem

  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Ampèrage (per fase en gemiddeld)
  • Vermogensfactor (per fase en gemiddeld)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • ADEM(tm) A4
  • Volt (L-L en L-N)
  • kVAr-uur (totaal)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Lage oliedruk
  • RTD-module
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Bedieningselement Run/Auto/Stop
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Noodstopdrukknop
  • Overtoeren
  • EMCP 4.2
  • Communicatie:
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Reactief vermogen (kVA) achteruit (32 RV)
  • kW-uur (totaal)
  • Generatorfasevolgorde
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Frequentie (Hz)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Seriële waarschuwingsinrichting op afstand
  • Thermokoppel-module
  • Motorcyclus tornen
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • True RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, � 1% nauwkeurigheid
  • Compatibel met de volgende optionele modules:
  • Digitale I/O-module
  • Gelijkspanning
  • Toerental afstellen
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke led-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Bedrijfsuren
  • CAN-waarschuwingsinrichting op afstand
  • tpm
  • Gegevensverbinding seriële waarschuwingsinrichting
  • Functies programmeerbare beschermingsrelais:
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Kenmerken:
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Digitale indicatie voor:
  • Noodstop
  • Spanning afstellen

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil
  • Ventilator en riemkappen

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk - droog - één - 8"
  • Ronde uitlaat binnendiameter 203 mm (8'') met flens

Brandstofsysteem

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR) inclusief reactieve afname
  • NEMA-isolatieklasse H, temperatuurstijgingsklasse H bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • NEMA-isolatieklasse H, temperatuurstijgingsklasse H bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Reactieve afname
  • Willekeurig gewikkeld
  • Railaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • 6 draden
  • Vormwikkeling
  • Laagspanning:
  • Permanentmagneet
  • 60 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon NEMA
  • Middenspanning:
  • Wikkelingtemperatuurdetectoren
  • 3 fasen, zonder borstels, uitstekende pool
  • Wikkelingtemperatuurdetectoren
  • Interne bekrachtiging
  • Railaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • 60 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon NEMA

Documentatie

  • English

Smeersysteem

  • Oliefilter, -vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en klep
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Bevestigingssysteem

  • Rubberen anti-trillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start- en laadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu, frame en kabels
  • Elektrische startmotor 24 V

Universeel

  • Lak: Caterpillar geel met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Onderhoud rechts
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 0 met SAE-nr. 0 tot 00-adapter

C32 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • Regulateurs
  • I/O-module voor uitbreiding
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Software voor bewaking op afstand
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Extra kast
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Optionele interfacemodule voor de klant
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)

Opties van bedieningspaneel

  • Lokale pc-bewaking
  • Op afstand toerental afstellen
  • Vandalismebestendige deur
  • Paneellampjes
  • Montageplaatsen hulpbedieningspaneel

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen
  • Premium geluidgedempte omkastingen

Motoropties

  • Uitlaatdemper (industriële klasse)
  • Elektrische startmotoren in zware uitvoering
  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Geveerde antitrillingsteunen (95% efficiënt)
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Uitlaatschermen-/schilden
  • Acculader (10 A)
  • Koelwaterverwarmer
  • Radiateurkanaalflens
  • Rubberen antitrillingsteunen (90% efficiënt)
  • Accu's voor zwaar gebruik
  • Uitlaatschermen-/schilden
  • Radiateurkanaalflens
  • Uitlaatdemper (industriële klasse)
  • Elektrische startmotoren in zware uitvoering
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Luchtfilters in zware uitvoering

Verlengd servicecontract

  • 2 jaar verlengd servicecontract (ESC)
  • 5 jaar verlengd servicecontract (ESC)
  • 3 jaar verlengd servicecontract (ESC)

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempermontagesets
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Afschermings- en beschermingssysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Uitlaatdempers

Fabrieksondersteuning

  • Inbedrijfstelling in de fabriek

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Anti-condensatieverwarmers
  • Temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Wikkeling: [ ] Willekeurig [ ] Willekeurig met isolatiebescherming voor aan kust [ ] Vorm

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Oliecarter 186 liter
  • Voorsmeerpompen

Bevestigingssysteem

  • Radiateurisolatoren
  • Trillingsisolator, geveerd
  • Standaardpakket isolatoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrails
  • Stroomonderbreker, 100% nominaal, UL-vermelding (volledig nominaal)
  • Stroomonderbreker, IEC-vermelding (volledig nominaal)

Premium omkastingen

  • AC-paneel, aansluitingen en verlichting
  • Bundel voor lage temperaturen - AC-paneel, uitlaten, verlichting, gemotoriseerde lamellen verwarming, geïnstalleerde acculader, accu's voor zwaar gebruik, dubbele startmotoren, watermantelverwarmer, anti-condensatieverwarming generator
  • DC-verlichtingspakket
  • Kleuren - geel, wit, beige, grijs
  • Gemotoriseerde lamellen
  • Brandstoftankopties premium omkasting
  • Paneelbeugel
  • Vaste lamellen - standaard

Speciale testen/rapporten

  • CSA-test en -certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Neutrale massa-aansluiting
  • Testrapport van generator
  • TVA-rapport standaardgeneratorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Generatoren

  • Temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Wikkeling: [ ] Willekeurig [ ] Willekeurig met isolatiebescherming voor aan kust [ ] Vorm

Vergelijk C32 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Meer aanbiedingen bekijken