3516C (50 Hz) | Dieselgenerator 2250-3125 kVA

Dieselgeneratorsets 3516C (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
3125 kVA
3125 kVA
Minimaal nominaal vermogen
2250 kVA
2250 kVA
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 3 (VS) - 1808 tpm
EPA-certificering, Tier 3 (VS) - 1808 tpm

Overzicht

Dieselgeneratorset 2250-3125 kVA

Onze 3516C dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2250 kVA tot 3125 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De 3516C generatorsets zijn EPA-gecertificeerd (VS) voor vaste noodvoorziening (equivalent aan Tier 2 Non-Road-emissienormen).

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

BMEP 21% Lager dan andere merken

Biedt een geweldige blokladingsmogelijkheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor 3516C (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 3125 kVA 3125 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2250 kVA 2250 kVA
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 3 (VS) - 1808 tpm EPA-certificering, Tier 3 (VS) - 1808 tpm
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1808 tpm 1808 tpm
Belastingsduur Missiekritieke noodvoorziening Missiekritieke noodvoorziening
Motortype 3516C, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516C, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4765 in³ 78.1 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging ATAAC ATAAC
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™A3 ADEM™A3
Lengte - minimaal 332.3 in 8440 mm
Lengte - maximaal 336.2 in 8540 mm
Breedte - maximaal 100.5 in 2552 mm
Hoogte - maximaal 136.9 in 3476 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 46077 lb 20900 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 47620 lb 21600 kg

3516C (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Koelen

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • EMCP 4 generatorsetregelaar

Regelsysteem

  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • EMCP 4.2B
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • RFI-onderdrukking
  • Caterpillar spanningsregelaar
  • Noodstopdrukknop
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Generatorsetpakketten omvatten:
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • kVA R/PF-modi
  • IVR is inclusief reactieve afnamemodus
  • Min/max bekrachtiger
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Toerental afstellen
  • Bedieningselementen:
  • Motorcyclus tornen
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Alarm bevestigen
  • Motorkoeling
  • PLC-functionaliteit
  • Belastingshistogramfunctie
  • Lampjestest
  • Aanpasbare schermen
  • Digitale indicatie voor:
  • 3 fasen
  • tpm
  • 0 True-RMS wisselstroomdosering
  • Nauwkeurigheid +/- 2%
  • Gelijkspanning
  • Bedrijfsuren
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • V (L-L en L-N)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Frequentie (Hz)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor: lage oliedruk - hoge koelvloeistoftemperatuur - overtoeren - noodstop - storing bij starten (overmatig getornd) - lage koelvloeistoftemperatuur - laag koelvloeistofpeil -
  • kVAr/uur (totaal)
  • Lage oliedruk
  • kW/uur (totaal)
  • Cat Connect
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Communicatie:
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • ADEM™ A3
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Overtoeren
  • 3 analoge ingangen
  • Generatorfasevolgorde
  • Vermogen (kW) achteruit (32)

Koelsysteem

  • ATAAC - pakketradiateurs 3516E geïnstalleerd geleverd
  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Generator en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Laagspanning: Willekeurig gewikkeld - interne bekrachtiging - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-klasse H isolatie, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant - NEMA-standaardgatenpatroon
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • 6 draden
  • Vormwikkeling
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Middenspanning:
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Hoogspanning:
  • Anticondensatieverwarming
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool

Documentatie

  • English

Smeersysteem

  • Integrale smeeroliekoeling
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Startsysteem

  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels

3516C (50 Hz) Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)

Koelsysteem

  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Koelvloeistof
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Cartersysteem

  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem

Bedieningspanelen

  • Lastverdelingsmodule
  • Digitale I/O-module
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur
  • Software voor bewaking op afstand

Ophanging

  • IBC-isolatoren

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Uitlaatdempers
  • Uitlaatoffset
  • Flexibele koppelingen
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Elleboogstukken
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Tier 4-doseringskast
  • Flenzen

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo
  • Watermantelverwarmer

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch
  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • UL 2200-pakket
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • AID-embleem (VS)
  • CSA-certificering
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • Automatische omschakelaars (ATS)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Generatorconversie
  • Anticondensatieverwarming
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Dynamo, luchtfilter
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolie in standaardbak
  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Elektrische aansluitingen links
  • LaagspanningsOnderbrekers
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts

Speciale testen/rapporten

  • Brandstofverbruiktest
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • Testrapport van generator
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • IBC-certificering
  • Standaardmotortestlading
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • OSHPD-certificering

Starten en laden

  • Luchtdrukregelaar
  • Luchtstartmotoren
  • Watermantelverwarmingen
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Afdekking van startmotor
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Elektrische startmotoren
  • 24 V accuset - droog

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516C (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3516C (50 Hz)

Meer aanbiedingen bekijken