DE26E3S (50 Hz) | Dieselgenerator voor 26 kVA

C3.3 |DE26E3S Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissie/brandstofstrategie
EU Stage IIIA
EU Stage IIIA
Spanning
220-240 V
220-240 V
Frequentie
50 Hz
50 Hz

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

EMCP bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

Volledig getest prototype met gecertificeerde torsietrillingsanalyse beschikbaar.

Productspecificaties voor C3.3 |DE26E3S

Emissie/brandstofstrategie EU Stage IIIA EU Stage IIIA
Spanning 220-240 V 220-240 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Maximaal nominaal vermogen 26,0 kVA 26,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 26,0 kVA 26,0 kVA
Motortype Cat® C3.3 Cat® C3.3
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 l
Compressieverhouding 19.25:1 19.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 60.6 in 1540 mm
Breedte - maximaal 44.1 in 1120 mm
Hoogte - maximaal 53.6 in 1361 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1823 lb 827 kg

C3.3 |DE26E3S Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Dynamo en dynamohulpstukken

  • 12 draden
  • Beschermingsklasse IP23
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens
  • Industriële geluiddemper

Brandstofsysteem

  • Standaardbrandstoftank/basis voor open set

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Systeem starten/belasten

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C3.3 |DE26E3S Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-bedieningspaneel
  • Aardfout en aardlek
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Noodstop met beveiligingssleutel
  • 4-polige onderbreker
  • Potentiometer voor spannings- en toerentalregeling

Dynamo en dynamohulpstukken

  • Dynamo met LC-frame
  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Automatische spanningsregelaar

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen van niveau 1 en 2
  • Frame met één hijspunt
  • Verhuurpakket
  • SBOX - CEE-aansluitingen

Alarmen en uitschakelingen

  • Gemeenschappelijk alarm
  • Uitschakeling bij overbelasting
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm en uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Motor

  • Elektronische regulateur
  • Watermantelverwarmer
  • Acculader

Brandstofsysteem

  • Gebundelde basistank, gedimensioneerd voor minimaal 12 bedrijfsuren, met 110% morsbeveiliging

Uitlaatsysteem

  • Geluiddemper voor woongebieden voor 25 dBA

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • EAC-certificering

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C3.3 |DE26E3S met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE26E3S open, rechtsachter

DE26E3S open, linksachter

DE26E3S open, rechtsvoor

DE26E3S open, linksvoor

Omkasting

Omkasting

DE26E3S open, rechtsachter
DE26E3S open, linksachter
DE26E3S open, rechtsvoor
DE26E3S open, linksvoor
Omkasting
Omkasting

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C3.3 |DE26E3S

Meer aanbiedingen bekijken