Stroomopwekking 3516C (50 Hz) 3000 - 3500 kVA Diesel Generator Set

3516C (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Bedieningspanelen

  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties: 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A) - 1 programmeerbare relaisuitgang (type C) - 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar . IVR is inclusief reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVAR/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiging. Begrenzing en bekrachtigingsdiodebewaking
  • Noodstopdrukknop
  • EMCP 4.2B
  • Programmeerbare beschermingsrelaisfuncties: generatorfasevolgorde - over-/onderspanning (27/59) - te hoge/te lage frequentie (81 o/u) - vermogen achteruit (kW) (32) - reactief vermogen achteruit (kVAr) (32 RV) - overstroom (50/51)
  • Digitale indicatie voor: tpm - gelijkspanning - bedrijfsuren - oliedruk (psi, kPa of bar) - koelvloeistoftemperatuur - volt (L-L en L-N), frequentie (Hz) - ampère (per fase en gemiddeld) - arbeidsfactor (per fase en gemiddeld) - kW (per fase, gemiddeld en percentage) - kVA (per fase, gemiddeld en percentage) - kVAr (per fase, gemiddeld en percentage) - kW-uur (totaal) - kVAr-uur (totaal)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Bedieningselementen: toerentalafstelling - automatisch/start/stop-regeling - timer voor afkoelen van motor- motorcyclus tornen - alarm bevestigen - lamptest - histogramfunctie voor belasting - PLC-functionaliteit - aanpasbare schermen - 0 true-RMS-wisselstroomdosering, 3 fasen, +/-2% nauwkeurigheid
  • Communicatie: gegevensverbinding van klant (Modbus RTU) - gegevensverbinding van accessoiremodule - gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule - Cat Connect - 3 analoge ingangen - 6 door de klant programmeerbare digitale ingangen
  • Montage van generator - naar achteren gericht
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke ledindicatie van uitschakelingen voor: lage oliedruk - hoge koelvloeistoftemperatuur - overtoeren - noodstop - storing bij starten (overmatig getornd) - lage koelvloeistoftemperatuur - laag koelvloeistofpeil

Koelsysteem

  • ATAAC - 3516E-pakketradiateurs geïnstalleerd geleverd
  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler; niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Secundaire brandstoffilters
  • Secundair brandstoffilter

Universeel

  • Onderhoud rechts
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Caterpillar geel met hoogglans zwarte rails en radiateur

Generator en hulpstukken

  • Middenspanning: vormgewikkeld - permanentmagneet - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-isolatieklasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - railaansluitingen, verlengkast rechts, kabelingang aan de onderkant - standaardgatenpatroon NEMA
  • 6-draads
  • 3 fasen, zonder borstels, uitstekende pool
  • Hoogspanning: vormgewikkeld - permanentmagneet - wikkelingstemperatuurdetectoren - anti-condensatieverwarming - isolatieklasse H, temperatuurstijgingsklasse F bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Laagspanning: willekeurig gewikkeld - interne bekrachtiging - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-klasse H isolatie, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C(125 °C primair/150 °C stand-by) - railaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant - NEMA-standaard gatenpatroon

Regelsysteem

  • ADEM A3

Documentatie

  • English

Smeersysteem

  • Integrale smeeroliekoeling
  • Oliefilter, -vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en klep
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Bevestigingssysteem

  • Rubberen anti-trillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Anti-trillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accuschakelaar

3516C (50 Hz) Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Koelsysteem

  • Koelvloeistof
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Meters voor waterpeilschakelaar

Cartersysteem

  • Explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch

Universeel

  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar geel of hoogwaardige lakken)
  • AID-embleem (VS)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laag- /middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen 1500 omw/min. RW, IE, aant. draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Dynamo, luchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Generatorconversie
  • Laag- /middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen 1500 omw/min. RW, PM, aant. draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Thermostaat voor anti-condensatieverwarming
  • Anti-condensatieverwarming

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Smeerolie in standaardcarter
  • Voorsmeerpompen

Bevestigingssysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluiting
  • Voedingsaansluitingen rechts

Speciale testen/rapporten

  • Standaardmotortestlading
  • Brandstofverbruiktest
  • PGS testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • OSHPD-certificering
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • IBC-certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • testrapport van generator

Starten en laden

  • Watermantelverwarmingen
  • Elektrische startmotoren
  • Luchtstartmotoren
  • Luchtdrukregelaar
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • 24 V accuset - droog
  • Afdekking van startmotor
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516C (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  3516C (50 Hz)

Meer aanbiedingen bekijken