Overzicht
Dieselgeneratorset voor 591-800 ekW
Caterpillar is marktleider op het gebied van stroomopwekking en levert systemen die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde flexibiliteit, uitbreidbaarheid, betrouwbaarheid en kostenbesparing.
Belangrijke specificaties
Caterpillar is marktleider op het gebied van stroomopwekking en levert systemen die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde flexibiliteit, uitbreidbaarheid, betrouwbaarheid en kostenbesparing.
Kan grote ladingen aan zonder invloed op werkzaamheden
Zorgt voor nauwkeurige bediening bij alle ladingen
Weergave 1-6 van 8
| Emissie/brandstofstrategie | Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik |
| Spanning | 220-480 V 220-480 V |
| Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
| Snelheid | 1800 tpm 1800 tpm |
| Belastingsduur | Stand-by, primair Stand-by, primair |
| Minimaal nominaal vermogen | 635 ekW 635 ekW |
| Maximaal nominaal vermogen | 800 ekW 800 ekW |
| Motortype | 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor |
| Boring | 5.4 in 137.2 mm |
| Slag | 6 in 152.4 mm |
| Cilinderinhoud | 1648.86 in³ 27.02 l |
| Compressieverhouding | 13:00:01 13:00:01 |
| Aanzuiging | TA TA |
| Brandstofsysteem | Pomp en leidingen Pomp en leidingen |
| Type regulateur | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| Lengte - maximaal | 162.4 in 4125 mm |
| Breedte - maximaal | 78.3 in 1989 mm |
| Hoogte - maximaal | 75 in 1906 mm |
| Droog gewicht - generatorset (minimaal) | 5761 lb 12700 kg |
| Droog gewicht - generatorset (maximaal) | 13275 lb 6021 kg |
3412C dieselgeneratorsets
Dieselgeneratorset 3412C
Dieselgeneratorset 3412C
Dieselgeneratorset 3412C