C18 (50 Hz) Alleen voor Indiase markt | Dieselgenerator 600 kVA

DE500 (50 Hz), alleen voor Indiase markt Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Primair nominaal vermogen
500 kVA
500 kVA
Frequentie
50 Hz
50 Hz
Emissie/brandstofstrategie
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

        
  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  •     
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

Dynamo met LC-frame

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

GCCP bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

Productspecificaties voor DE500 (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Primair nominaal vermogen 500 kVA 500 kVA
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Emissie/brandstofstrategie India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Spanning 415 V 415 V
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Primair Primair
Minimaal nominaal vermogen 500 kVA 500 kVA
Maximaal nominaal vermogen 500 kVA 500 kVA
Motortype C18 ATAAC, 6-cil. lijnmotor, 4-takt diesel C18 ATAAC, 6-cil. lijnmotor, 4-takt diesel
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.4 in³ 18.1 l
Compressieverhouding 18:1 18:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Hz), alleen voor Indiase markt Standaarduitrusting

Koelsysteem

  • Radiateur

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatflens

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Lokaal ontwerp en lokale bron
  • GCCP 1.3

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

DE500 (50 Hz), alleen voor Indiase markt Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering

Dynamo

  • PMG
  • Anticondensatieverwarming

Accu

  • Acculader

BRANDSTOFNIVEAU

  • Brandstofniveauzender

CONTROLLER

  • GCCP1.5 (synchronisatie-paneel)

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DE500 (50 Hz), alleen voor Indiase markt met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C18 (linksvoor)

C18 (linksachter)

C18 (rechtsachter)

C18 (rechtsvoor)

C18 (linksvoor)
C18 (linksachter)
C18 (rechtsachter)
C18 (rechtsvoor)

Bekijk actuele aanbiedingen voor  DE500 (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Meer aanbiedingen bekijken