Overzicht
Dieselgeneratorset 550 kVA
Onze dieselgeneratorset DE550E3 produceert een betrouwbaar vermogen van 550 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting.
Belangrijke specificaties
Onze dieselgeneratorset DE550E3 produceert een betrouwbaar vermogen van 550 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting.
Weergave 1-6 van 8
| Stand-byclassificatie | 550 kVA 550 kVA |
| Primair nominaal vermogen | 500 kVA 500 kVA |
| Emissie/brandstofstrategie | EU Stage IIIA EU Stage IIIA |
| Spanning | 200-400 V 200-400 V |
| Frequentie | 50 Hz 50 Hz |
| Belastingsduur | Stand-by, primair Stand-by, primair |
| Maximaal nominaal vermogen | 550 kVA 550 kVA |
| Minimaal nominaal vermogen | 500 kVA 500 kVA |
| Aanzuiging | Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN