Dieselgenerator C32B (60 Hz) 1500 kW-kVA

Dieselgeneratorsets C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Kritische toepassingen
1500 ekW
1500 ekW
Stand-byclassificatie
1500 ekW
1500 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Lage BSFC
Lage BSFC

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

        
  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  •     
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
SR5-dynamo

SR5-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP bedieningspaneel

GCCP bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

        
  • Ontworpen voor gebruik in standaard omgevingstemperaturen tot 50°C (122°F)
  •     
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

CE- en UKCA-certificeringen

Productspecificaties voor C32B DE1500S

Kritische toepassingen 1500 ekW 1500 ekW
Stand-byclassificatie 1500 ekW 1500 ekW
Emissie/brandstofstrategie Lage BSFC Lage BSFC
Spanning 400-415 V 400-415 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Missiekritieke noodvoorziening Missiekritieke noodvoorziening
Maximaal nominaal vermogen 1500 ekW 1500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1500 ekW 1500 ekW
Motortype C32B TA, V12, 4-takt dieselmotor C32B TA, V12, 4-takt dieselmotor
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 163 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32 l
Compressieverhouding 14:1 14:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - minimaal 185.43 in 4710 mm
Lengte - maximaal 185.43 in 4710 mm
Breedte - minimum 89.72 in 2279 mm
Breedte - maximaal 89.72 in 2279 mm
Hoogte - minimum 100.43 in 2551 mm
Hoogte - maximaal 105.71 in 2685 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 18832 lb 8542 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Standaarduitrusting

Luchtfilter

  • Enkel element

Starten

  • Standaardaccu's en elektrische startmotor

Koelsysteem

  • Standaardradiateur

Dynamo

  • 380 V
  • 480 V

Temperatuurstijging dynamo

  • 80°C
  • 105 °C
  • 125°C
  • 150°C

Bekrachtiging

  • PM
  • IE

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

connectiviteit

  • Cat® Product Link™ PL444, mobiel netwerk

C32B DE1500S Optionele uitrusting

Starten

  • Overbemeten accu's en elektrische starter voor zwaar gebruik

Luchtfilter

  • Met twee elementen

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.4

Koelsysteem

  • Radiateur voor hoge omgevingstemperaturen

Uitrustingsstukken

  • Anti-condensatieverwarmer

Uitlaatdempers

  • 15 dBA industriële klasse

Acculaders

  • 20 A
  • 10 A

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C32B DE1500S met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32B DE1500S

Meer aanbiedingen bekijken