C18, 50 Hz, rechtsachter

C18 (50 Hz)

Productspecificaties voor C18 (50 Hz)

Generatorsetspecificaties

Motorspecificaties

Generatorsetafmetingen

C18 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Turbocharger
  • Nakoelerblok
  • Luchtfilter in lichte uitvoering

Regelsysteem

  • EMCP 4.2B
  • Cat elektronische regulateur (ADEM A4)

Koelen

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life-koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Roestvrijstalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaat flens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard open geïntegreerde brandstoftankset voor 8 uur

Generator en hulpstukken

  • Generator met LC-frame - IP23-bescherming
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Verplichte stroomonderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Ingebouwde spanningsregelaar
  • Voedingscentrale, IP22
  • Ingebouwde spanningsregelaar

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleidingen met kleppen

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels

Universeel

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar geel

Bevestigingssysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator.

C18 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen

Stroomonderbrekers

  • 4-polige stroomonderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • Hulpcontacten van stroomonderbreker (IEC)
  • 3-polige stroomonderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Met hangslot afsluitbare stroomonderbreker
  • Shunt-trip voor IEC-onderbreker
  • Voedingsklemmenstrook
  • 4-polige stroomonderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • 3-polige stroomonderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd

Regelsysteem

  • Lokale alarmclaxon
  • Beveiligingsinrichtingen: Aardlekrelais - aardlek-massafout - overbelastingsuitschakeling via onderbreker - alarm laag brandstofpeil - uitschakeling laag brandstofpeil - alarm hoog brandstofpeil - brandstofpeilsensor
  • EMCP 4.4
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules op afstand
  • Weergave olietemperatuur
  • Plaatselijke alarmmodules

Koelsysteem

  • Radiateur-verloopflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen (binnenkort leverbaar)

Uitlaatsysteem

  • Sets elleboogstukken van 8" en 10"
  • Uitlaatdempers 10, 25 en 35 dB, einde in / einde uit
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Universele flenzen van 8" en 10"
  • Afscherming voor uitlaatspruitstuk en turbocharger

Brandstofsysteem

  • Integraal - basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Brandstofopvoersysteem
  • Handbediende brandstofopvoerpomp

Generator en hulpstukken

  • Anti-condensatieverwarming
  • A-frame-CIP-generator
  • CIP-generator met LC-frame
  • Extra grote A-frame-generator
  • Indringingsbescherming
  • Extra grote LC-frame-generatoren
  • Generator met LC-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Starten en laden

  • Watermantelverwarmingen
  • Acculader van 5 A
  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmingen

Vergelijk C18 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  C18 (50 Hz)

Meer aanbiedingen bekijken