Cat ECS 300

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300 Uitrustingsstukken

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Toepassing
De Cat ECS 300 wordt toegepast in diverse microgrids, waar de Cat ECS 300 kan worden geconfigureerd om te voldoen aan locatiespecifieke vereisten.
De Cat ECS 300 wordt toegepast in diverse microgrids, waar de Cat ECS 300 kan worden geconfigureerd om te voldoen aan locatiespecifieke vereisten.
Type module
Monitoring/controle en optimalisatie van activa kunnen worden geconfigureerd met maximaal 4 gedistribueerde energiebronnen (DER's).
Monitoring/controle en optimalisatie van activa kunnen worden geconfigureerd met maximaal 4 gedistribueerde energiebronnen (DER's).
Classificatie van behuizing
NEMA 1, geschikt voor wandmontage
NEMA 1, geschikt voor wandmontage

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Cat

Cat Engineering Services maatwerkoplossingen

Cat ECS biedt de mogelijkheid om Cat Engineering Services oplossingen op maat te laten maken voor grote werkterreinen wereldwijd.
 
Cat

Afhandeling van Distributed Energy Resources (DER)

De DER's, waaronder, maar niet beperkt tot, generatorsets, accu-energieopslagsystemen (BESS) en andere hernieuwbare bronnen, worden aangestuurd vanuit de Cat ECS 300 voor:
        
  • De energiebijdrage van elk van de DER's om de penetratie van hernieuwbare energiebronnen en de betrouwbaarheid van het systeem te maximaliseren.De prioriteit voor het gebruik van gedistribueerde bronnen kan worden gewijzigd via de gebruikersinterface van de Cat ECS 300.
  •     
  • Het optimaliseren van de prestaties van activa volgens vooraf geprogrammeerde routines die kunnen worden aangepast aan de hand van door de gebruiker te selecteren criteria. De optimalisatieroutines kunnen gebaseerd zijn op verschillende parameters, zoals het minimaliseren van brandstofkosten, het optimaliseren van de werking van de motor, door de gebruiker configureerbare schema's voor laden en ontladen en export/import van het elektriciteitsnet, het laden van accu's uitsluitend met zonne-energie of het maximaliseren van de betrouwbaarheid van het systeem.
Cat

Gebruikersinterface

Biedt een grafische mens-machine-interface (HMI) voor alle bedieningselementen om de interactie van de machinist met DER-activa te vereenvoudigen. Omvat systeemvisualisatie en gebruikersinterface voor handmatige of automatische besturing van de DER's.
Cat

Roosterimport/-export

De Cat ECS 300 regelt de hoeveelheid werkelijke en reactieve stroom die van DER's naar het elektriciteitsnet wordt geëxporteerd op basis van een programmeerbaar instelpunt.
Algemene beschrijving

Algemene beschrijving

De Cat® ECS 300 is ontworpen voor industriële/commerciële installaties. De Cat ECS 300 integreert diverse traditionele en hernieuwbare energiebronnen in een microgrid door geoptimaliseerde monitoring en besturing te bieden voor maximaal 4 Distributed Energy Resource (DER)-activa.
Wereldwijde productondersteuning

Wereldwijde productondersteuning

Cat-dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen en bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, waaronder onderhouds- en reparatieovereenkomsten.

Productspecificaties voor Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300

Toepassing De Cat ECS 300 wordt toegepast in diverse microgrids, waar de Cat ECS 300 kan worden geconfigureerd om te voldoen aan locatiespecifieke vereisten. De Cat ECS 300 wordt toegepast in diverse microgrids, waar de Cat ECS 300 kan worden geconfigureerd om te voldoen aan locatiespecifieke vereisten.
Type module Monitoring/controle en optimalisatie van activa kunnen worden geconfigureerd met maximaal 4 gedistribueerde energiebronnen (DER's). Monitoring/controle en optimalisatie van activa kunnen worden geconfigureerd met maximaal 4 gedistribueerde energiebronnen (DER's).
Classificatie van behuizing NEMA 1, geschikt voor wandmontage NEMA 1, geschikt voor wandmontage

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300 Standaarduitrusting

Bedieningsmodi | Auto | Netgekoppeld - Submodi (16):

  • Nutsvoorziening parallel, stroom importeren uit het net - De minimale import-kW-instelwaarde wordt gehandhaafd
  • Ongeplande geïsoleerde werking of noodstroom - Gesloten overgang (met zachte ontlading) of open overgang
  • Lastafschakeling/Lasttoevoeging - Automatische of handmatige lastafschakeling tot vier (4) fasen
  • Geplande geïsoleerde werking of opzettelijke geïsoleerde werking
  • Lastdetectie/lastbehoefte - Gebaseerd op prioriteit van activa of balancering van motoruren - Past de online capaciteit van activa automatisch aan de belastingen aan
  • Economy-modus - Alle generatorsets en niet-hernieuwbare “brandstofverbruikende” activa zijn uitgeschakeld
  • Nutsvoorzieningen parallel, werking met basislast
  • Proactief toevoegen en verwijderen - Mogelijkheid om handmatig extra generatorsets in te schakelen in afwachting van grote belastingen - Handmatig generatorsets uitschakelen in plaats van te wachten op LSLD-verlaging als de klant weet dat grote belastingen worden uitgeschakeld
  • Nutsvoorziening parallel, stroom exporteren naar het net - De minimale exportinstelwaarde wordt gehandhaafd
  • Betrouwbaarheidsmodus - Ten minste één “brandstofverbruikend” activum met hoge prioriteit AAN
  • Planning - 5 schema's en 6 segmenten - BESS-dispatchplanning op basis van jaar, maand, tijd, dag en segment van de dag - 5 schema's en 6 segmenten - Import- en exportplanning voor actief en reactief vermogen op basis van tijd, dag en segment van de dag
  • Drie flexibele efficiëntiemodi, 1, 2 en 3, die kunnen worden ingesteld op basis van de prioriteiten van de activagroep
  • Reactieve regelmodus van het net - Er zijn vier instellingen voor reactieve vermogensregeling beschikbaar: constante VAr, constante PF, Volt-VAr-curve, Watt-VAr-curve
  • Lastnivelleringsmodus - Niet-stabiele lastverdeling met behulp van beschikbare activa voor bepaalde tijdsduur

Van toepassing zijnde codes en normen

  • Voldoet aan SunSpec®
  • NEMA Type 1
  • UL 508A; Opmerking: codes zijn mogelijk niet beschikbaar in alle modelconfiguraties. Raadpleeg uw lokale Cat dealer voor de beschikbaarheid.

Standaardcomponenten

  • Telematica PLE702 (zie LEHE22212) maakt het mogelijk om gedurende 1,5 dag gegevens van 300 kanalen te registreren (abonnement vereist voor visualisatie).
  • Beste accu-diode (BBD) voor noodstroomvoorziening.
  • Beheerde schakelaar die configureerbare communicatie op het werkterrein en verbeterde beveiliging biedt om de integriteit van het netwerk te waarborgen. Eén ethernetpoort (4-draads) voor het aansluiten van DER's op het netwerk van de klant.

Bedieningsmodi | Automatisch | Off-Grid (geïsoleerd) - Submodi (7):

  • Drie flexibele efficiëntiemodi, 1, 2 en 3, die kunnen worden ingesteld op basis van de prioriteiten van de activagroep
  • Economy-modus - Alle generatorsets en niet-hernieuwbare “brandstofverbruikende” activa zijn uitgeschakeld
  • Proactief toevoegen en verwijderen - Mogelijkheid om handmatig extra generatorsets in te schakelen in afwachting van grote belastingen - Handmatig generatorsets uitschakelen in plaats van te wachten op LSLD-verlaging als de klant weet dat grote belastingen worden uitgeschakeld
  • Lastnivelleringsmodus - Niet-stabiele lastverdeling met behulp van beschikbare activa voor bepaalde tijdsduur
  • Betrouwbaarheidsmodus - Ten minste één “brandstofverbruikend” activum met hoge prioriteit AAN

Bedieningsmodi | Handmatig |

  • Communicatie, testmodus voor vermogensverdeling voor inbedrijfstelling op locatie. Handmatig beheer van activa en het microgrid-systeem.

Bedieningsmodi | Stationair |

  • Alleen monitoring - Cat ECS 300 draagt de controle over aan een andere controller op het werkterrein.

Bedieningsmodi | Uit |

  • Uit

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300 Optionele uitrusting

Cat Engineering Services

  • Off-package HMI: De Cat ECS 300 ondersteunt een volledig functioneel HMI-display met de toevoeging van een onbeheerde ethernetschakelaar. De interactieve grafische interface met een 396 mm (15.6") kleurenaanraakscherm dient voor het weergeven van systeemalarmen, statusindicaties en meldingen. (Afzonderlijk geleverd HMI-display zonder paneelkast). Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Cat dealer
  • Wereldwijd team dat geavanceerde oplossingen levert om aan de specificaties van klanten te voldoen, waaronder: • Aangepaste Cat ECS-besturingsoplossingen • Cat ECS-hardware geïntegreerd met distributieschakelapparatuur • Door de klant gespecificeerde volgorde van handelingen • Testrapporten volgens de Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Geïntegreerde automatische omschakelaars (ATS) met integriteit van het signaal voor starten op afstand en rapportage. • Uitgebreide prestatiemogelijkheden: - Multi-buswerkterreinen - Geavanceerde beveiligingen voor nutsvoorzieningen - Meer dan 4-traps lastafschakeling - lasttoevoeging (LS/LA)-functionaliteit - Redundante PLC-configuraties - Weersbestendige behuizing (IP54 / NEMA 3R of IP52 / NEMA 12). - Grotere HMI's - Tot 250 gedistribueerde energiebronnen (DER's)

Telematica

  • Tot 800 kanalen aan gegevensopslag per seconde gedurende 1,5 dag, afhankelijk van het aantal apparaten of apparatuur dat is aangesloten op PLE702 (zie LEHE22212) met opties voor: • Mobiele telefoon (onderdeelnummer 550-3269) of • Satellietradio + mobiele telefoon (onderdeelnummer 545-3987) (Abonnement vereist voor visualisatie). Module en antenne voor mobiele telefoon en satellietradio beschikbaar, geïnstalleerd door Cat dealer.

Omkastingsopties

  • Beveiligingsvenster • Serviceaansluiting en binnenverlichting 120 VAC, 5 A serviceaansluiting en verlichting. • Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) met lithium-ijzerfosfaat (LFP) accu, biedt als de accu volledig is geladen minimaal 10 minuten back-up bij een gelijkstroombelasting van 150 W.

Cat externe stroomonderbreker

  • De Cat ECS 300 maakt gebruik van een optioneel extern apparaat voor het regelen van de stroomonderbreker.
  • Functies voor bescherming van nutsvoorzieningen - American National Standards Institute (ANSI) - Over-/onderspanning (59/27) - Over-/onderfrequentie (81O/U) - Frequentieveranderingssnelheid (ROCOF) (81R) - Synchronisatiecontrole (25).

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300 open

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300 open

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300
Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300
Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300
Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300 open
Cat® energiebeheersysteem (ECS) 300 open