Cat ECS 400

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400 Uitrustingsstukken

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Toepassing
De Cat ECS 400 wordt toegepast in diverse microgrids, waar de Cat ECS 400 kan worden geconfigureerd om te voldoen aan locatiespecifieke vereisten.
De Cat ECS 400 wordt toegepast in diverse microgrids, waar de Cat ECS 400 kan worden geconfigureerd om te voldoen aan locatiespecifieke vereisten.
Type module
Monitoring/controle en optimalisatie van activa kunnen worden geconfigureerd met maximaal 32 gedistribueerde energiebronnen (DER's).
Monitoring/controle en optimalisatie van activa kunnen worden geconfigureerd met maximaal 32 gedistribueerde energiebronnen (DER's).
Classificatie van behuizing
NEMA 1, geschikt voor wandmontage
NEMA 1, geschikt voor wandmontage

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving

De Cat® ECS 400 is ontworpen voor grote industriële/commerciële installaties. De Cat ECS 400 integreert diverse traditionele en hernieuwbare energiebronnen in een microgrid door geoptimaliseerde monitoring en besturing te bieden voor maximaal 32 gedistribueerde energiebronnen (DER)-activa.
Paneel

Paneel

        
  • Robuuste metalen omkasting
  •     
  • NEMA 1, geschikt voor wandmontage
  •     
  • 396 mm (15.6 inch) industrieel kleurenaanraakscherm
  •     
  • Cat PLC-gebaseerde elektronische regelmodule
  •     
  • Inclusief ethernetrouter
  •     
  • Ethernet-module voor invoer/uitvoer voor koppeling met ATS en andere relais.
  •     
  • Bescherming met onderbreker van de ingangsstroom (eenfasig 120/240 VAC 50/60 Hz)
  •     
  • Beste accu-diode (BBD) voor back-updoeleinden
  •     
  • Cat PLE702 telematica-apparaat
  •     
  • Router voor internetverbinding met telematica met ethernetverbinding
  •     
  • Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 40 °C (0 tot 95% relatieve vochtigheid)
  •     
  • Spannings- en bliksembeveiliging
Cat

Gebruikersinterface

Biedt een grafische mens-machine-interface (HMI) voor alle bedieningselementen om de interactie van de machinist met DER-activa te vereenvoudigen. Omvat systeemvisualisatie en gebruikersinterface voor handmatige of automatische besturing van de DER's.
Cat

Afhandeling van Distributed Energy Resources (DER)

De DER's, waaronder, maar niet beperkt tot, generatorsets, accu-energieopslagsystemen (BESS) en andere hernieuwbare bronnen, worden aangestuurd vanuit de Cat ECS 400 voor:
        
  • De energiebijdrage van elk van de DER's om de penetratie van hernieuwbare energiebronnen en de betrouwbaarheid van het systeem te maximaliseren. De prioriteit voor het gebruik van gedistribueerde bronnen kan worden gewijzigd via de gebruikersinterface van de Cat ECS 400.
  •     
  • Het optimaliseren van de prestaties van activa volgens vooraf geprogrammeerde routines die kunnen worden aangepast aan de hand van door de gebruiker te selecteren criteria. De optimalisatieroutines kunnen gebaseerd zijn op verschillende parameters, zoals het minimaliseren van brandstofkosten, het optimaliseren van de werking van de motor, door de gebruiker configureerbare schema's voor laden en ontladen en export/import van het elektriciteitsnet, het laden van accu's uitsluitend met zonne-energie of het maximaliseren van de betrouwbaarheid van het systeem.
Cat

Roosterimport/-export

De Cat ECS 400 regelt de hoeveelheid werkelijke en reactieve stroom die van DER's naar het elektriciteitsnet wordt geëxporteerd op basis van een programmeerbaar instelpunt.
Cat

Cat Engineering Services maatwerkoplossingen

Cat ECS biedt de mogelijkheid om Cat Engineering Services oplossingen op maat te laten maken voor grote werkterreinen wereldwijd.
 

Productspecificaties voor Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400

Toepassing De Cat ECS 400 wordt toegepast in diverse microgrids, waar de Cat ECS 400 kan worden geconfigureerd om te voldoen aan locatiespecifieke vereisten. De Cat ECS 400 wordt toegepast in diverse microgrids, waar de Cat ECS 400 kan worden geconfigureerd om te voldoen aan locatiespecifieke vereisten.
Type module Monitoring/controle en optimalisatie van activa kunnen worden geconfigureerd met maximaal 32 gedistribueerde energiebronnen (DER's). Monitoring/controle en optimalisatie van activa kunnen worden geconfigureerd met maximaal 32 gedistribueerde energiebronnen (DER's).
Classificatie van behuizing NEMA 1, geschikt voor wandmontage NEMA 1, geschikt voor wandmontage

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400 Standaarduitrusting

Van toepassing zijnde codes en normen

  • UL 508A; Opmerking: codes zijn mogelijk niet beschikbaar in alle modelconfiguraties. Raadpleeg uw lokale Cat dealer voor de beschikbaarheid.
  • NEMA Type 1
  • Voldoet aan SunSpec®

Standaardcomponenten

  • Beste accu-diode (BBD) voor noodstroomvoorziening.
  • Beheerde schakelaar die configureerbare communicatie op het werkterrein en verbeterde beveiliging biedt om de integriteit van het netwerk te waarborgen. Eén ethernetpoort (4-draads) voor het aansluiten van DER's op het netwerk van de klant.
  • Telematica PLE702 (zie LEHE22212) maakt het mogelijk om gedurende 1,5 dag gegevens van 300 kanalen te registreren (abonnement vereist voor visualisatie).

Ethernet-modules voor invoer/uitvoer

  • Ondersteunt uitgebreide invoer-/uitvoerfuncties (I/O) van de Cat ECS 400-besturing: - Analoge en digitale I/O - Temperatuurmeting (RTD).
  • Configureer I/O voor elke gebeurtenis (lees- en schrijffunctie).
  • Interface met een enkele ATS en andere relais die het mogelijk maakt tot acht (8) lasten af te schakelen/toe te voegen.
  • Opties voor pakketmontage en/of afzonderlijk levering (zie LEHE22466).

Bedieningsmodi | Auto | Netgekoppeld - Submodi (16):

  • Ongeplande geïsoleerde werking of noodstroom - Gesloten overgang (met zachte ontlading) of open overgang
  • Geplande geïsoleerde werking of opzettelijke geïsoleerde werking
  • Lastdetectie/lastbehoefte - Gebaseerd op prioriteit van activa of balancering van motoruren - Past de online capaciteit van activa automatisch aan de belastingen aan
  • Lastafschakeling/Lasttoevoeging - Automatische of handmatige lastafschakeling tot acht (8) fasen
  • Nutsvoorziening parallel, stroom importeren uit het net - De minimale import-kW-instelwaarde wordt gehandhaafd
  • Nutsvoorziening parallel, stroom exporteren naar het net - De minimale exportinstelwaarde wordt gehandhaafd
  • Nutsvoorzieningen parallel, werking met basislast
  • Economy-modus - Alle generatorsets en niet-hernieuwbare “brandstofverbruikende” activa zijn uitgeschakeld
  • Betrouwbaarheidsmodus - Ten minste één “brandstofverbruikend” activum met hoge prioriteit AAN
  • Planning - 5 schema's en 6 segmenten - BESS-dispatchplanning op basis van jaar, maand, tijd, dag en segment van de dag - 5 schema's en 6 segmenten - Import- en exportplanning voor actief en reactief vermogen op basis van tijd, dag en segment van de dag
  • Lastnivelleringsmodus - Niet-stabiele lastverdeling met behulp van beschikbare activa voor bepaalde tijdsduur
  • Drie flexibele efficiëntiemodi, 1, 2 en 3, die kunnen worden ingesteld op basis van de prioriteiten van de activagroep
  • Proactief toevoegen en verwijderen - Mogelijkheid om handmatig extra generatorsets online te brengen in afwachting van grote belastingen. - Het handmatig uitschakelen van generatorsets in plaats van te wachten op een LSLD-daling als de klant weet dat grote belastingen offline worden gehaald
  • Reactieve regelmodus van het net - Er zijn vier instellingen voor reactieve vermogensregeling beschikbaar: constante VAr, constante PF, Volt-VAr-curve, Watt-VAr-curve

Bedieningsmodi | Automatisch | Off-Grid (geïsoleerd) - Submodi (7):

  • Proactief toevoegen en verwijderen - Mogelijkheid om handmatig extra generatorsets in te schakelen in afwachting van grote belastingen - Handmatig generatorsets uitschakelen in plaats van te wachten op LSLD-verlaging als de klant weet dat grote belastingen worden uitgeschakeld

Bedieningsmodi | Handmatig |

  • Communicatie, testmodus voor vermogensverdeling voor inbedrijfstelling op locatie. Handmatig beheer van activa en het microgrid-systeem.

Bedieningsmodi | Stationair |

  • Alleen monitoring - Cat ECS 400 draagt de controle over aan een andere controller op het werkterrein.

Bedieningsmodi | Uit |

  • Uit

Cat externe stroomonderbreker

  • Functies voor bescherming van nutsvoorzieningen - American National Standards Institute (ANSI) - Over-/onderspanning (59/27) - Over-/onderfrequentie (81O/U) - Frequentieveranderingssnelheid (ROCOF) (81R) - Synchronisatiecontrole (25).

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400 Optionele uitrusting

Telematica

  • Tot 800 kanalen aan gegevensopslag per seconde gedurende 1,5 dag, afhankelijk van het aantal apparaten of apparatuur dat is aangesloten op PLE702 (zie LEHE22212) met opties voor: • Mobiele telefoon (onderdeelnummer 550-3269) of • Satellietradio + mobiele telefoon (onderdeelnummer 545-3987) (Abonnement vereist voor visualisatie).

Cat externe stroomonderbreker

  • De Cat ECS 400 maakt gebruik van een optioneel extern apparaat voor het regelen van de stroomonderbreker.

Omkastingsopties

  • Beveiligingsvenster • Serviceaansluiting en binnenverlichting 120 VAC, 5 A serviceaansluiting en verlichting. • Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) met lithium-ijzerfosfaat (LFP) accu, biedt als de accu volledig is geladen minimaal 10 minuten back-up bij een gelijkstroombelasting van 150 W.

Cat Engineering Services

  • Wereldwijd team dat geavanceerde oplossingen levert om aan de specificaties van klanten te voldoen, waaronder: • Aangepaste Cat ECS-besturingsoplossingen • Cat ECS-hardware geïntegreerd met distributieschakelapparatuur • Door de klant gespecificeerde volgorde van handelingen • Testrapporten volgens de Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Geïntegreerde automatische omschakelaars (ATS) met integriteit van het signaal voor starten op afstand en rapportage. • Uitgebreide prestatiemogelijkheden: - Multi-buswerkterreinen - Geavanceerde beveiligingen voor nutsvoorzieningen - Meer dan 8-traps lastafschakeling - lasttoevoeging (LS/LA)-functionaliteit - Redundante PLC-configuraties - Weersbestendige behuizing (IP54 / NEMA 3R of IP52 / NEMA 12). - Grotere HMI's - Tot 250 gedistribueerde energiebronnen (DER's)
  • Off-package HMI: De Cat ECS 400 ondersteunt een volledig functioneel HMI-display met de toevoeging van een onbeheerde ethernetschakelaar. De interactieve grafische interface met een 396 mm (15.6") kleurenaanraakscherm dient voor het weergeven van systeemalarmen, statusindicaties en meldingen. (Afzonderlijk geleverd HMI-display zonder paneelkast).
  • Geavanceerde hybride werkterreinen voor meer dan 32 DER's: de door Caterpillar ontwikkelde codebasis wordt gebruikt om te voldoen aan de energiebehoeften van klanten in complexe installaties die tot 250 DER's vereisen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Cat dealer.

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400 open

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400 open

Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400
Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400
Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400
Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400 open
Cat® energiebeheersysteem (ECS) 400 open