Gasgeneratorsets DG150-2 (3-fasig) Gasgeneratorset 140 - 150 kW

DG150-2 (3-fasig)

Kenmerken in één oogopslag

Motor
Generator
EMCP-bedieningspaneel
Ontwerpcriteria
UL 2200/CSA - optioneel
Wereldwijde productondersteuning

Productspecificaties voor DG150-2 (3-fasig)

Specificaties generatorset

Motorspecificaties

Afmetingen generatorset

DG150-2 (3-fasig) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met enkel element

Koelen

  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten

Uitlaat

  • Uitlaat met 2,5"-pijp

Brandstof

  • Dubbele afsluitkleppen
  • Aardgas of LP-damp
  • NPT-aansluiting

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Ingebouwde spanningsregelaar

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Starten/Laden

  • 12 V-startmotor
  • Accu's met frame en kabels

DG150-2 (3-fasig) Optionele uitrusting

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtigd door permanentmagneet (PM)
  • Extra grote en speciale generatoren

Starten/Laden

  • Acculader - UL-vermelding, 10 A
  • Smeeroliecarterverwarming
  • Koelwaterverwarmer
  • Accuverwarming

Universeel

  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • UL 2200-pakket
  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)
  • CSA-certificering
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden

Vergelijk DG150-2 (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

VERMOGENSOPLOSSINGEN OP MAAT

We maken elk onderdeel op maat om een systeem te ontwikkelen met opties voor uitrustingsstukken en prestaties om te voldoen aan uw specifieke toepassings- en regionormen.

Meer informatie

Specsizer

Caterpillar Electric Power introduceert met groot genoegen zijn nieuwste schaalbepalingssoftware voor generatorsets: Cat® Electric Power SpecSizer.

Meer informatie

Elektriciteitsopwekking

Ons ervaren dealernetwerk kan elk door u gewenst systeem voor stroomopwekking leveren: van diesel- en gasgeneratorsets tot systemen op maat.

Meer informatie

BESCHIKBARE VOORRAAD ZOEKEN IN UW REGIO EN RESERVE 24/7

Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van vermogens systemen die aan uw behoeften voldoen, ongeacht de toepassing.

Meer informatie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  DG150-2 (3-fasig)

Meer aanbiedingen bekijken