Gasgeneratorsets DG100-2S (eenfasig) Gasgeneratorset 90 - 100 kW

DG100-2S (eenfasig)

Kenmerken in één oogopslag

Motor
Generator
EMCP-bedieningspaneel
Ontwerpcriteria
UL 2200/CSA - optioneel
Wereldwijde productondersteuning

Productspecificaties voor DG100-2S (eenfasig)

Specificaties generatorset

Motorspecificaties

Afmetingen generatorset

DG100-2S (eenfasig) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met enkel element

Koelen

  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten

Uitlaat

  • Uitlaat met 2"-pijp

Brandstof

  • Aardgas of LP-damp
  • Dubbele afsluitkleppen
  • NPT-aansluiting

Generator

  • Ingebouwde spanningsregelaar
  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Starten/Laden

  • Accu's met frame en kabels
  • 12 V-startmotor

DG100-2S (eenfasig) Optionele uitrusting

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtigd door permanentmagneet (PM)

Starten/Laden

  • Smeeroliecarterverwarming
  • Accuverwarming
  • Acculader - UL-vermelding, 10 A
  • Koelwaterverwarmer

Universeel

  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)
  • UL 2200-pakket
  • CSA-certificering

Vergelijk DG100-2S (eenfasig) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

VERMOGENSOPLOSSINGEN OP MAAT

We maken elk onderdeel op maat om een systeem te ontwikkelen met opties voor uitrustingsstukken en prestaties om te voldoen aan uw specifieke toepassings- en regionormen.

Meer informatie

Specsizer

Caterpillar Electric Power introduceert met groot genoegen zijn nieuwste schaalbepalingssoftware voor generatorsets: Cat® Electric Power SpecSizer.

Meer informatie

Elektriciteitsopwekking

Ons ervaren dealernetwerk kan elk door u gewenst systeem voor stroomopwekking leveren: van diesel- en gasgeneratorsets tot systemen op maat.

Meer informatie

BESCHIKBARE VOORRAAD ZOEKEN IN UW REGIO EN RESERVE 24/7

Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van vermogens systemen die aan uw behoeften voldoen, ongeacht de toepassing.

Meer informatie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  DG100-2S (eenfasig)

Meer aanbiedingen bekijken