G3512K 1530 kW

G3512K Gasgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1530 ekW bij 1,0 pF
1530 ekW bij 1,0 pF
Brandstoftype
Aardgas en propaan
Aardgas en propaan
Maximale elektrische efficiëntie
45.3%
45.3%

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Cat gasmotor G3520K

Cat gasmotor G3520K

        
  • Het robuuste blokontwerp met hoog toerental zorgt voor een langere levensduur en lagere eigendoms- en bedrijfskosten
  •     
  • Ontworpen voor maximale prestaties op aardgas uit leiding met lage druk
  •     
  • Eenvoudig verbrandingssysteem met open kamer voor betrouwbaarheid en flexibiliteit
  •     
  • Geavanceerd ontstekingssysteem en regeling lucht-brandstofverhouding voor lagere emissie en motorefficiëntie
  •     
  • Eén elektronische regelmodule verwerkt alle motorfuncties: ontsteking, regelen, regeling van de lucht-brandstofverhouding en motorbeveiliging
Generator SR5

Generator SR5

        
  • Ontworpen om aan te sluiten op de prestaties en de vermogenskenmerken van gasmotoren van Caterpillar
  •     
  • Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp
  •     
  • Hoge efficiëntie
Cat Energy Control System (Cat ECS)

Cat Energy Control System (Cat ECS)

        
  • Een voordelig maar krachtig systeem
  •     
  • Modern kleurenaanraakscherm
  •     
  • Voldoet aan de vereisten voor UL6200-besturingen en UL2300 3e ed. generatorsetpakketten
  •     
  • Lokale aankondiging om te voldoen aan NFPA 110
Emissies

Emissies

        
  • Voldoet aan de meeste wereldwijde emissienormen tot 0,5 g/bhp-hr of 250 mg/Nm3 NOx-niveau zonder nabehandeling
Beproefd systeem

Beproefd systeem

        
  • In de praktijk bewezen in diverse toepassingen wereldwijd
  •     
  • Volledig getest met prototype
  •     
  • Gecertificeerde torsietrillingsanalyse beschikbaar
Volledig assortiment uitrustingsstukken

Volledig assortiment uitrustingsstukken

        
  • Diverse aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding
  •     
  • In de fabriek ontworpen en getest
  •     
  • Flexibele verpakkingsopties voor eenvoudige en rendabele installatie

Productspecificaties voor G3512K

Continu nominaal vermogen 1530 ekW bij 1,0 pF 1530 ekW bij 1,0 pF
Brandstoftype Aardgas en propaan Aardgas en propaan
Maximale elektrische efficiëntie 45.3% 45.3%
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1500 1500
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Motortype G3512K G3512K
Cilinderinhoud 3576 in³ 58.6 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Compressieverhouding 10.5 10.5
Type regulateur Adem 6 Adem 6
Lengte 215 in 5466 mm
Breedte 71.97 in 1828 mm
Hoogte 89.49 in 2273 mm
Drooggewicht - generatorset 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Standaarduitrusting

Koeling

  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler.
  • SCAC-regelklep
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten.
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat.

Bedieningspaneel

  • ECS 100 met gekleurd HMI
  • Ethernet-telematica

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator.

Regelsysteem

  • ADEM 6

Uitlaat

  • In het middengedeelte gekoelde turbocompressor met Cat uitlaat met flenzen.
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd.
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GECM voor alarmen en uitschakelingen.

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa op de brandstofregelklep.

Generator

  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Stroomrailaansluitingen
  • IVR - ingebouwde spanningsregelaar
  • Lak - Caterpillar geel behalve rails hoogglans zwart
  • Onderdelenboek
  • Reactieve afname
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Service rechts/links
  • Anticondensatieverwarming
  • SR5 / N9500

Smering

  • Elektrische voorsmeerpomp

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren

Ontstekingssysteem

  • Geïntegreerde cilinderdruksensor (ICPS)
  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM 6)

G3512K Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • Lastverdelingsmodule
  • ECS 200 met gekleurd HMI
  • Telematica via telefoon
  • Uitbreidbare ethernet-modules
  • HMI-displays op afstand
  • CAN 2-aansluitpunt
  • Uitbreidbare I/O

Luchtinlaat

  • Luchtfilter niet op motor - steunen en leidingen

Circuitbreker

  • LSI/LSIG/LSIG-P lange-termijn, korte-termijn, onmiddellijke waarschuwingsinrichting, aardlekbeveiliging, aardlek-waarschuwing
  • Non-par/Par stroomonderbrekers
  • Aan achterzijde gemonteerd
  • 5000 A 3-polige IEC/ULCSA-conforme stroomonderbrekers

Koeling

  • Koelvloeistofaftapleiding met kleppen
  • Inlaat/uitlaat, aansluitingen rechts en links

Smering

  • Verzending met olievulling of droog (Ultra40)
  • SYNHP (alleen droog verzenden)
  • Oliepeilregelaar

Starten/Laden

  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Watermantel-verwarming (220/400/240/480V)
  • Laaddynamo 60 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Uitlaat

  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen
  • Flens, bocht en flexibele fitting
  • Uitlaatverlengstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter
  • Gasdrukregelaar
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep 24V, bekrachtigd voor werking (ETR)

Generator

  • Kabeltoegangskast
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Generator-ruimteverwarmer (met optionele verwarmingsregeling)
  • Handbediende spanningsregeling
  • NEMA/IEC-busbars
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Generatorluchtfilter
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Stroomtransformator, differentiaaltransformator, spanningstransformator
  • Uitschuifkast voor laagspanning

Algemeen

  • Gereedschapsset
  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak op bestelling
  • Digitaal diagnoseapparaat

Pakket

  • Seismische isolatoren
  • Veerisolatoren

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Standaard voor Duitsland (HV/MV), Groot-Brittannië, Italië (HV/MV), België, Polen, Nederland, Roemenië, Spanje, Frankrijk, Tsjechië, Griekenland, Ierland en Europa

Vergelijk G3512K met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Gasgeneratorset G3512K

Gasgeneratorset G3512K

Gasgeneratorset G3512K

Gasgeneratorset G3512K

Gasgeneratorset G3512K
Gasgeneratorset G3512K
Gasgeneratorset G3512K
Gasgeneratorset G3512K

Bekijk actuele aanbiedingen voor  G3512K

Meer aanbiedingen bekijken