Gasgeneratorsets G3516B Aardgasgenerator 910 - 1300 kW

Kenmerken in één oogopslag

CAT G3516B-gasmotor
Generator SR5
EMCP 4.3 bedieningspaneel
CAT elektronisch regelsysteem
Emissies
Bewezen systeem
Volledig assortiment uitrustingsstukken
Wereldwijde productondersteuning

Productspecificaties voor G3516B

Specificaties generatorset

Motorspecificaties

Afmetingen generatorset

G3516B Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Bustype luchtfilter met enkel element met service-indicator
  • Modulair luchtfilter, enkel element, met onderhoudsindicator

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.3

Koelen

  • CAT flensverbindingen
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten

Onderbreker

  • Links, rechts of achter gemonteerd
  • 1600 A-2000 A, 3-polig nominale stroomonderbrekers UL

Uitlaat

  • Toont via CCM de temperatuur van de uitlaatpoort en de uitlaatpijptemperatuur op een scherm dat aan de klant wordt geleverd
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • CAT uitlaten met flensoppervlak

Brandstofsysteem

  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5 tot 47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2 tot 34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Gasafsluitklep 24 VDC, bekrachtigd voor werking
  • Gasklepplaat, hydraulisch bediend en geregeld door GECM
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasafsluitklep
  • Elektrische lucht-brandstofverhoudingsregeling

Ontstekingssysteem

  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders�
  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door GECM)

Generator

  • Stator-RTD's
  • Stator met vormwikkeling
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • IEC platina stator-RTD's
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met afnamemodus, 3-fasendetectie, KVAR/PF-modi
  • Anti-condensatieverwarming
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Regelsysteem

  • HV-lastverdelingsmodule

G3516B Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtinlaatadapters - rechthoekig of rond

Onderbreker

  • 3-polig, UL 489-vermelding
  • 3-polig, IEC 947-2, nominaal
  • Stroomonderbreker 1200 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A met shunt trip en hulpcontacten

Bedieningspaneel

  • Plaatselijke alarmmodule
  • Communicatiemodule PL1000E/PL1000T
  • Synchronisatiemodule
  • Relais bij uitvallen motor
  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Interfacemodule voor de klant

Koelen

  • Flexibele aansluiting voor watermantelinlaat en -uitlaat

Uitlaat

  • Elleboogstuk 203 mm/305 mm
  • Flexibel koppelstuk (203 mm)
  • Flens
  • Geluidsniveaureductie uitlaatdemper 15 dBA, 356 mm (14")
  • Uitlaatverlengstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter/gasfilter
  • Gasdrukregelaar, 206-412 kPa (30-60 psi)

Generator

  • Generatorluchtfilter
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Deltaconversie, 2400 V
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Handbediende spanningsregeling
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Generator, 3-fasig, 380/480/600/4160 V bij 1800 tpm (60 Hz)
  • Europese rail
  • Kabeltoegangskast

Universeel

  • Digitaal diagnoseapparaat
  • AID-embleem (VS)
  • Gereedschapsset
  • Speciale lak op bestelling

Starten/Laden

  • Laaddynamo
  • Acculader - 10 A, 20 A
  • Verwarmer van watermantelkoelvloeistof
  • Elektrische startmotor, links
  • Accuset 24 V

Vergelijk G3516B met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

VERMOGENSOPLOSSINGEN OP MAAT

We maken elk onderdeel op maat om een systeem te ontwikkelen met opties voor uitrustingsstukken en prestaties om te voldoen aan uw specifieke toepassings- en regionormen.

Meer informatie

Specsizer

Caterpillar Electric Power introduceert met groot genoegen zijn nieuwste schaalbepalingssoftware voor generatorsets: Cat® Electric Power SpecSizer.

Meer informatie

Elektriciteitsopwekking

Ons ervaren dealernetwerk kan elk door u gewenst systeem voor stroomopwekking leveren: van diesel- en gasgeneratorsets tot systemen op maat.

Meer informatie

BESCHIKBARE VOORRAAD ZOEKEN IN UW REGIO EN RESERVE 24/7

Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van vermogens systemen die aan uw behoeften voldoen, ongeacht de toepassing.

Meer informatie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  G3516B

Meer aanbiedingen bekijken