G3512E 1200 kW

Gasgeneratorsets G3512E

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1200 ekW
1200 ekW
Brandstoftype
Aardgas
Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie
42.30%
42.30%

Overzicht

Aardgasgenerator 700 kW-1200 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingssystemen op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Voordelen

Tot 9% besparingen op eigendoms- en bedrijfskosten

Hogere elektrische efficiëntie in combinatie met langere onderhoudsintervallen verhogen de inzetbaarheid en verlagen de kosten

Tot 20% Lager smeerolieverbruik

Leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Tot 20% Lager smeerolieverbruik

Leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Productspecificaties voor G3512E

Continu nominaal vermogen 1200 ekW 1200 ekW
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie 42.30% 42.30%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen - -
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Boring 6.7 in 170 mm
Aanzuiging TA TA
Motortype G3512E G3512E
Slag 7.5 in 190 mm
Cilinderinhoud 3158 in³ 52 L
Lengte 181 in 4594 mm
Breedte 65 in 1647 mm
Hoogte 89 in 2255 mm
Drooggewicht - generatorset 27475 lb 12460 kg

G3512E Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.3

Koelen

  • Watermantel en aangedreven SCAC-pompen
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GECM voor alarmen en uitschakelingen
  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger

Brandstofsysteem

  • Op motor geïnstalleerde elektronische regelklep
  • Gasafsluitklep 24 VDC, ETR (bekrachtigd voor werking)
  • Gasdrukregelaar
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5 tot 47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2 tot 34,5 kPa tot de brandstofregelklep

Algemeen

  • Lak - Caterpillar geel behalve rails zijn hoogglans zwart
  • Onderdelenboek
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Service rechts

Generator

  • SR4B
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) bevat reactieve spanningsstatiek, 3-fasige spanningsdetectie, KVAR/PF-modi, RFI-onderdrukking en min./max. bekrachtiger
  • Anti-condensatieverwarming
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H

Regelsysteem

  • ADEM A4

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door GECM)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

Starten/Laden

  • Elektrische startmotor

G3512E Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter

Onderbrekers

  • Op frame gemonteerd
  • Rechts, links of achter gemonteerd
  • 3-polig (IEC 947-2, nominaal)
  • 100% nominaal vermogen, 3-polig (UL/CSA/IEC) 5e getal
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, type 4e cijfer
  • 1200 A, 3-polig, UL-100% nominale P-Frame-stroomonderbrekers
  • 1600 A, 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale R-Frame-stroomonderbrekers
  • 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale Masterpact-stroomonderbrekers

Koelen

  • Externe radiateur voor JW- en SCAC-circuits, niveauschakelaar inbegrepen maar niet bedraad
  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming
  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Bedieningspaneel

  • Plaatselijke alarmmodule
  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Lokale pc-bewaking
  • Pc-bewaking op afstand
  • Relais bij uitvallen motor

Uitlaat

  • Flens van 305 mm (12")
  • Flensverlengstuk 250 mm-329 mm
  • Flexibele koppelingen

Brandstofsysteem

  • Extern gemonteerde gasaandrijflijn, is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5 MJ/Nm3 (800 btu/cu ft) met een inlaatdrukbereik van 19,2 tot 48,3 kPa (2,78 tot 7 psi).

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak op bestelling
  • Gereedschapsset
  • Digitaal diagnoseapparaat

Generator

  • Kabeltoegangskast
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Generatorluchtfilter
  • Europese rails

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo 45 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)
  • Acculader 20 A, 24 V DC

Vergelijk G3512E met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  G3512E

Meer aanbiedingen bekijken