Gasgeneratorsets G3520E Aardgasgenerator 1415 - 2022 kW

Kenmerken in één oogopslag

CAT G3520E-gasmotor
Generator SR5
EMCP 4.3 bedieningspaneel
CAT elektronisch regelsysteem
Emissies
Bewezen systeem
Volledig assortiment uitrustingsstukken
Wereldwijde productondersteuning

Productspecificaties voor G3520E

Specificaties generatorset

Motorspecificaties

Afmetingen generatorset

G3520E Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.3

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Koelen

  • Standaard CAT flens
  • Uitlaataansluitingen recht/links
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • ANSI/DN-adapterflensverbindingen 

Uitlaat

  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde detectiemodule (ISM) met gas-ECM voor alarmen en uitschakelingen
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd

Brandstofsysteem

  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5 tot 47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2 tot 34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Brandstoffilter
  • Op motor geïnstalleerde brandstofdoseerklep
  • ETR-gasafsluitklep, 24 V
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM

Ontstekingssysteem

  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders 
  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door GECM) 

Generator

  • SR4B
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Railaansluitingen
  • SR5
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Anti-condensatieverwarming
  • 3 fasen, zonder borstels, uitstekende pool

Universeel

  • Service rechts
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Lak - Caterpillar geel behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

G3520E Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Luchtfilter voor regulier gebruik
  • Luchtfilter met voorfilter
  • Montagesteun

Bedieningspaneel

  • Plaatselijke NFPA99-110-alarmmodule met LED's
  • Communicatiemodule PL1000E/PL1000T
  • Afstandsbediening 8/16-lamps waarschuwingsinrichting (24 V-32 V)
  • Aangepaste 8-lamps alarmmodule
  • Relais bij uitvallen motor
  • Synchronisatiemodule

Bedieningspanelen

  • Plaatselijke alarmmodule

Koelen

  • Verwarmer van watermantelkoelvloeistof
  • Cat flens, ANS/DIN-adapterflens
  • Motorpompen
  • Luchtleidingen van nakoeler, nakoelerblok vervangen
  • Inlaat- /uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Geluidsniveaureductie uitlaatdemper 15/18/25 dBA
  • Flens- en uitlaatexpanders (305/356 mm), flens- en uitlaatexpanders (305/406 mm)
  • Flens- en uitlaatexpander 356-406 mm
  • Uitlaatdemper (15/18/25 dBA geluidsniveaureductie) en uitlaatdemper met vonkenvanger met ANSI-tegenflenzen
  • Elleboogstuksets, 305/360/406 mm
  • Flexibele koppelingen
  • 16" uitlaatdemper met vonkenvanger

Brandstofsysteem

  • Gasaandrijflijn (31,5 MJ/Nm3 met inlaatdruk 19,2 tot 48,3 kPa (2,78 tot 7 psi))
  • Gasaandrijflijn 0-100 kPag, druksensoren 4-20 mA
  • Brandstoffilter, gasfilter
  • Gasafsluitklep, gasdrukregelaar - 24 VDC

Generator

  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Luchtfilters, toegangskast met kabel
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • 16-punts/32-lamps waarschuwingsinrichting bij configuratie NFPA99-110/CSA282
  • Verlengkast, Europese rails
  • Generatorluchtfilter
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Generatoropties 415/400/380, 3300/6600/11.000 V (50 Hz)
  • Generatoropties, 480/4160/13.200 V (60 Hz)
  • Draadboom 8/15/23M
  • Dwarsstroom- en differentieelstroomtransformatoren 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Kabeltoegangskast

Regelsysteem

  • Lastverdelingsmodule

Starten/Laden

  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo 45 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)
  • 24 V-startmotoren
  • Acculader 20 A
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)

Vergelijk G3520E met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

VERMOGENSOPLOSSINGEN OP MAAT

We maken elk onderdeel op maat om een systeem te ontwikkelen met opties voor uitrustingsstukken en prestaties om te voldoen aan uw specifieke toepassings- en regionormen.

Meer informatie

Specsizer

Caterpillar Electric Power introduceert met groot genoegen zijn nieuwste schaalbepalingssoftware voor generatorsets: Cat® Electric Power SpecSizer.

Meer informatie

Elektriciteitsopwekking

Ons ervaren dealernetwerk kan elk door u gewenst systeem voor stroomopwekking leveren: van diesel- en gasgeneratorsets tot systemen op maat.

Meer informatie

BESCHIKBARE VOORRAAD ZOEKEN IN UW REGIO EN RESERVE 24/7

Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van vermogens systemen die aan uw behoeften voldoen, ongeacht de toepassing.

Meer informatie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  G3520E

Meer aanbiedingen bekijken