Cat® BDP1000-omvormer, bidirectionele vermogensomvormer

Microgrid Cat® BDP1000-omvormer, bidirectionele vermogensomvormer

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Toepassing
Energieopslagsysteem
Energieopslagsysteem
Type module
Integraal onderdeel van elektriciteitsnetstabilisatie- en energietijdschakelingsmodules
Integraal onderdeel van elektriciteitsnetstabilisatie- en energietijdschakelingsmodules
Nominaal vermogen
1000 kVA (1000 kW 1 pf)
1000 kVA (1000 kW 1 pf)

Overzicht

BDP1000 BIDIRECTIONELE VERMOGENSOMVORMER

De Cat® BDP 1000 is een omvormer met groot prestatievermogen die een betrouwbare regeling van het energieopslagsysteem (ESS) biedt. De geïntegreerde bedieningselementen bieden volledige controle over de lading en ontlading van het ESS.

Voordelen

Zeer snel 5-30 ms Modusovergang

Netvorming/-versterking/volgen schakelen tussen aangesloten op netwerk en niet aangesloten op netwerk

Tot 1,5x Mogelijkheden voor overtoeren

Door strakke regeling van spanning en frequentie

Naadloze overgang ~0,6 s Tussen belasten en ontlasten

Biedt snelle reactie

Productspecificaties voor Cat® BDP1000-omvormer, bidirectionele vermogensomvormer

Toepassing Energieopslagsysteem Energieopslagsysteem
Type module Integraal onderdeel van elektriciteitsnetstabilisatie- en energietijdschakelingsmodules Integraal onderdeel van elektriciteitsnetstabilisatie- en energietijdschakelingsmodules
Nominaal vermogen 1000 kVA (1000 kW 1 pf) 1000 kVA (1000 kW 1 pf)

Cat® BDP1000-omvormer, bidirectionele vermogensomvormer Standaarduitrusting

Paneel

  • Kleuren-LCD-touchscreen van 10" met hoge resolutie

Isolatieschakelaar

  • Contactgever en handmatige isolatieschakelaar met vergrendelingsfunctie

Bescherming

  • Elektrisch bediende onderbreker met LSI-uitschakelinrichting

Vergelijk Cat® BDP1000-omvormer, bidirectionele vermogensomvormer met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat® BDP1000-omvormer, bidirectionele vermogensomvormer

Meer aanbiedingen bekijken