Energietijdschakelingsmodule (ETS-module)

Microgrid Energietijdschakelingsmodule (ETS-module)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Toepassing
Beperking van piekbelasting
Beperking van piekbelasting
Type module
Energietijdschakelingsmodule
Energietijdschakelingsmodule
Nominaal vermogen
570-1000 kW
570-1000 kW

Overzicht

ENERGIETIJDSCHAKELINGSMODULE (ETS-MODULE)

De Cat® energietijdschakelingsmodule (ETS-module) is een schaalbaar, snel inzetbaar energieopslagsysteem. Het energieopslagsysteem kan met andere zonne- en hernieuwbare energiebronnen worden geïntegreerd om energie op te slaan voor later gebruik wanneer de hernieuwbare energiebron niet beschikbaar is. Dit systeem biedt ook tijdelijke noodstroomvoorziening naar faciliteiten in geval van een stroomstoring.

Voordelen

Tot 1,5x Mogelijkheden voor overbelasting

Tot 7 uur Continu vermogen

Beschermt tegen stroomuitval, spanningsdalen/-pieken en onder-/overfrequentie

Meer dan 100+MW Voorbereid voor parallelschakeling

Meerdere modules kunnen parallel worden gebruikt om het totale uitgangsvermogen te verhogen

Productspecificaties voor Energietijdschakelingsmodule (ETS-module)

Toepassing Beperking van piekbelasting Beperking van piekbelasting
Type module Energietijdschakelingsmodule Energietijdschakelingsmodule
Nominaal vermogen 570-1000 kW 570-1000 kW
Energieopslag 1518-9100 kWh 1518-9100 kWh

Energietijdschakelingsmodule (ETS-module) Standaarduitrusting

Energietijdschakelingsmodule

  • Cat BDP-omvormer (BDP: Bi-Directional Power)
  • Accu's voor energieopslag
  • Kleuren-HMI-touchscreen
  • Communicatie op afstand via Modbus TCP
  • HVAC-systeem om de binnentemperatuur gelijk te houden
  • Vloeistof-/luchtkoeling
  • Isolatietransformator
  • Comfortaansluitingen
  • Brandbestrijdingssysteem

Vergelijk Energietijdschakelingsmodule (ETS-module) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Energietijdschakelingsmodule (ETS-module)

Meer aanbiedingen bekijken