Netstabilisatiemodule (PGS-module)

Microgrid Netstabilisatiemodule (PGS-module)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Toepassing
Hulp bij piekbelasting
Hulp bij piekbelasting
Type module
Netstabilisatie
Netstabilisatie
Nominaal vermogen
840-1260 kW
840-1260 kW

Overzicht

NETSTABILISATIEMODULE (PGS-MODULE)

De Cat® netstabiliteitsmodule is een schaalbaar, snel inzetbaar energieopslagsysteem. De netstabilisatie kan met andere zonne- en hernieuwbare energiebronnen worden geïntegreerd om kort van energie te voorzien wanneer de hernieuwbare energiebron niet beschikbaar is of als virtuele draaireserve om de efficiëntie van de generatorset te optimaliseren. Dit systeem biedt ook tijdelijke noodstroomvoorziening naar faciliteiten in geval van een stroomstoring.

Voordelen

Tot 1,2x Mogelijkheden voor overbelasting

Tot 1/2 uur Continu vermogen

Beschermt tegen stroomuitval, spanningsdalen/-pieken en onder-/overfrequentie

Meer dan 100+MW Voorbereid voor parallelschakeling

Meerdere modules kunnen parallel worden gebruikt om het totale uitgangsvermogen te verhogen

Productspecificaties voor Netstabilisatiemodule (PGS-module)

Toepassing Hulp bij piekbelasting Hulp bij piekbelasting
Type module Netstabilisatie Netstabilisatie
Nominaal vermogen 840-1260 kW 840-1260 kW

Netstabilisatiemodule (PGS-module) Standaarduitrusting

Netstabilisatie

  • Cat BDP-omvormer (BDP: Bi-Directional Power)
  • Accu's voor energieopslag
  • Kleuren-HMI-touchscreen
  • Communicatie op afstand via Modbus TCP
  • HVAC-systeem om de binnentemperatuur gelijk te houden
  • Vloeistof-/luchtkoeling
  • Isolatietransformator
  • Comfortaansluitingen
  • Brandbestrijdingssysteem

Vergelijk Netstabilisatiemodule (PGS-module) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Netstabilisatiemodule (PGS-module)

Meer aanbiedingen bekijken