XES120 (60 Hz)

Microgrid XES120 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen
48 kW (60 kVA)
48 kW (60 kVA)
Energieopslag
127,9 kWh
127,9 kWh
Classificatie van behuizing
IP55
IP55

Overzicht

XES120 (60 Hz)

Cat® Compact ESS is een mobiel accu-energieopslagsysteem dat traditionele mobiele stroomoplossingen aanvult om het lawaai te verminderen, de inzet van hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken en, onder bepaalde omstandigheden, klanten in staat te stellen hun generator efficiënter te gebruiken. De Cat Compact ESS-module is ontworpen voor snelle plug-and-play installatie en integratie en kan worden gebruikt met elke combinatie van diesel, aardgas of hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windenergie.

Voordelen

Eenvoudige integratie met standaard generatorset Om een hybride oplossing te bieden

Energieregelmodule optimaliseert de werking van de generatorset, wat kan leiden tot lager brandstofverbruik en minder uitstoot van broeikasgassen

Automatisch schakelen tussen vermogen van generatorset en opgeslagen energie

Voorkomt werking met lage belasting van generatorsets

Productspecificaties voor XES120 (60 Hz)

Nominaal vermogen 48 kW (60 kVA) 48 kW (60 kVA)
Energieopslag 127,9 kWh 127,9 kWh
Toepassing Energieopslag Energieopslag
Classificatie van behuizing IP55 IP55
Bedrijfstemperatuur 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F) 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F)
Opslagtemperatuur -10 tot 50 °C (14 tot 122 °F) -10 tot 50 °C (14 tot 122 °F)

XES120 (60 Hz) Standaarduitrusting

Energieopslagsysteem XES120 (60 Hz)

  • 127,9 kWh Li-Ion accu's
  • 48 kW (60 kVA) 208/120 V 60 Hz omvormer
  • Energiebeheersysteem met HMI-kleurenaanraakscherm
  • Camlock- en stroomrailaansluiting
  • NEMA-aansluitpunten
  • Voedingsingang voor onderhoud
  • Hardware voor bewaking op afstand
  • Geforceerde luchtkoeling met variabele snelheid
  • Weerbestendige omkasting
  • Hefoog
  • Vorkhouders

Vergelijk XES120 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  XES120 (60 Hz)

Meer aanbiedingen bekijken