Technische Samenvatting
Nominaal vermogen | 72 kW (90 kVA) 72 kW (90 kVA) |
Energieopslag | 127,9 kWh 127,9 kWh |
Toepassing | Energieopslag Energieopslag |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® Compact ESS is een mobiel accu-energieopslagsysteem dat traditionele mobiele stroomoplossingen aanvult om het lawaai te verminderen, de inzet van hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken en, onder bepaalde omstandigheden, klanten in staat te stellen hun generator efficiënter te gebruiken. De Cat Compact ESS-module is ontworpen voor snelle plug-and-play installatie en integratie en kan worden gebruikt met elke combinatie van diesel, aardgas of hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windenergie.
Nominaal vermogen | 72 kW (90 kVA) 72 kW (90 kVA) |
Energieopslag | 127,9 kWh 127,9 kWh |
Toepassing | Energieopslag Energieopslag |
Classificatie van behuizing | IP55 IP55 |
Bedrijfstemperatuur | 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F) 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F) |
Opslagtemperatuur | -10 tot 50 °C (14 tot 122 °F) -10 tot 50 °C (14 tot 122 °F) |