Cat fotovoltaïsche module PVC shingled

Microgrid Cat fotovoltaïsche module PVC shingled

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Toepassing
Compatibel met installatiearchitecturen van 1000 V en 1500 V
Compatibel met installatiearchitecturen van 1000 V en 1500 V
Type module
Glanzend monokristallijn PERC
Glanzend monokristallijn PERC
Nominaal vermogen
405 tot 420 W per paneel
405 tot 420 W per paneel

Overzicht

CAT PVC MP FOTOVOLTAÏSCHE MODULE

De monokristallijne PERC-fotovoltaïsche modules (Passivated Emitter Rear Cell) leveren uitstekende prestaties en hebben een laag temperatuurcoëfficiënt. De modules bieden een hoge efficiëntie en vermogen per module voor een maximale energieopname.

Voordelen

Meer duurzaam product Hogere testresultaten van technische spec die standaardtest vele malen overtreffen

Hoger energieopname Meer kW/h opbrengst in warm en vochtig klimaat

Hoger Kwaliteitsnormen Strakke bediening van de modulecomponenten om kwaliteit te verzekeren

Productspecificaties voor Cat fotovoltaïsche module PVC shingled

Toepassing Compatibel met installatiearchitecturen van 1000 V en 1500 V Compatibel met installatiearchitecturen van 1000 V en 1500 V
Type module Glanzend monokristallijn PERC Glanzend monokristallijn PERC
Nominaal vermogen 405 tot 420 W per paneel 405 tot 420 W per paneel

Cat fotovoltaïsche module PVC shingled Standaarduitrusting

Vermogensverzekeringsprogramma voor lineaire vermogensuitvoer.

  • Produceert meer dan 97,5% aan vermogen in het eerste jaar en na 25 jaar 85,5%.

Duurzaamheidstestcyclus (versnelde tests)

  • Damp-hittetest van 2000 uur is tweemaal het standaardaantal vereiste testuren
  • 600 keer de thermische cyclus testen is drie keer meer dan het standaardaantal vereiste cycli.
  • 192 uur aan PID (potential-induced degradation) bij 85°C/85RH) is tweemaal meer dan het standaardaantal vereiste testuren.
  • Het testen van de mechanische belasting op dynamische + thermische cyclus + bevriezing van vocht resulteert in veel minder afbraak van cellen en vermogensverlies dan bij alleen statisch testen.
  • Met de 60-100 kWh/m2 LID (light-induced-degradation) worden de prestaties in de vroege uren getest.
  • LeTID (degradatie door licht en hoge temperaturen) is een eigen validatie voor PERC-prestaties op de lange termijn.
  • Goedgekeurd voor gebruik in ruwe omgevingen door IEC-tests met zoute damp, ammoniak, stof en zand.

Vergelijk Cat fotovoltaïsche module PVC shingled met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat fotovoltaïsche module PVC shingled

Meer aanbiedingen bekijken