XQ1475G

XQ1475G 1475 kW (1844 kVA)

Productspecificaties voor XQ1475G

Generatorset

Motor

Afmetingen

XQ1475G Standaarduitrusting

Motor

  • Cat G3516C-gasmotor in eilandwerking (werkt op 31,5 tot 47,2 MJ/Nm3 (800 tot 1200 btu/ft3) droge pijpleiding-aardgas).

Generator

  • Dubbel lager SR-4B zonder borstels, vormgewikkeld, bekrachtigd door permanentmagneet, drie fasen, met Cat digitale spanningsregelaar (Cat DVR), anti-condensatieverwarming, ontwerp met 6 kabels, isolatieklasse H met werking op temperatuur van klasse F voor langere levensduur, wikkelingtemperatuurdetectoren en anti-condensatieverwarmers (120/240 V 1,2 kW).

Compacte module

  • 40' ISO high-cube container, CSC-gecertificeerd voor 9-hoog stapelen.

Koelen

  • Door standaard koeling geschikt voor omgevingstemperaturen van 40 °C (104 °F) met 500mg/Nm3 NOx bij 100% continubedrijf.

Bedieningselementen en bescherming voor generator

  • Bedieningselementen zorgen voor automatische parallelschakeling van AGC-4-controller, CAN-bus, ethernet-comm., PWM- en analoge uitgangen, voortzetting van analoge lastverdeling; inclusief PL1000E-gasmotor Advisor-paneel voor operationele/diagnose-informatie; kast bevat walstroomtransformator, distributie, bescherming en keuzeschakelaar voor interne/externe voeding.

XQ1475G Optionele uitrusting

Multifunctioneel relais voor netvoeding

  • Netkoppelingsbescherming via netvoedingsklasse Basler BE1-11i

Aanhanger

  • 3-assig chassis
  • Ladders, handrelingen, interne opslagvoorzieningen

Vergelijk XQ1475G met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

VERMOGENSOPLOSSINGEN OP MAAT

We maken elk onderdeel op maat om een systeem te ontwikkelen met opties voor uitrustingsstukken en prestaties om te voldoen aan uw specifieke toepassings- en regionormen.

Meer informatie

Specsizer

Caterpillar Electric Power introduceert met groot genoegen zijn nieuwste schaalbepalingssoftware voor generatorsets: Cat® Electric Power SpecSizer.

Meer informatie

Elektriciteitsopwekking

Ons ervaren dealernetwerk kan elk door u gewenst systeem voor stroomopwekking leveren: van diesel- en gasgeneratorsets tot systemen op maat.

Meer informatie

BESCHIKBARE VOORRAAD ZOEKEN IN UW REGIO EN RESERVE 24/7

Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van vermogens systemen die aan uw behoeften voldoen, ongeacht de toepassing.

Meer informatie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  XQ1475G

Meer aanbiedingen bekijken