XG135 - Aardgas

XG135 136 kW (170 kVA)

Kenmerken in één oogopslag

Brandstof/emissiestrategie
CAT® G3306B TA-gasmotor
Cat EMCP 4.4-bedieningspaneel
Cat generator
CAT geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
Omkasting/basis
Distributiepaneel
Klanttoegang aan achterzijde
Milieuvriendelijke
Kenmerken voor verhuurgereed
Koelsysteem

Productspecificaties voor XG135

Generatorset

Motor

Afmetingen

XG135 Standaarduitrusting

Motor

  • G3306B TA, I-6, 4-takt gasmotor

Luchtinlaat

  • Bustype luchtfilter met enkel element met service-indicator

Generator

  • SR4B 445-frame, driefasig, 480V, willekeurig gewikkeld, 12-draads ontwerp, bekrachtigd door permanentmagneet, pitch 0,750 - Klasse H-isolatiebescherming voor aan kust.

Laadsysteem

  • 120 V, 20 A-acculader vermeld in UL/CSA, met schokdempers gemonteerd in stofvrije behuizing

Bedieningspaneel

  • Op de generatorset gemonteerde regelaar EMCP 4.4

Koelsysteem

  • Zwaar uitgevoerd koelsysteem met gedeelde kern met laag energieverbruik en mogelijkheden voor hoge omgevingstemperatuur

Distributiesysteem

  • NEMA 1 stalen omkasting, afzonderlijk scharnierend, vergrendelbare deur met roestbestendige penscharnieren

Omkasting

  • Geluidgedempt; 12 dikke bladmetalen omkasting beperkt totaal geluid tot 75 dB(A) op 7 m

Uitlaatsysteem

  • Katalysator met uitlaatdemper met vonkenvanger

Brandstofsysteem

  • Speciale brandstoflijn voor aardgas en propaanbrandstoffen, inclusief gasdrukregelaar.

Smeersysteem

  • Pomp, geïntegreerde oliekoeler, smeerolie, filter, vuldop, peilstok en oliemonsternameklep

Bevestigingssysteem

  • Zachte montage van generatorset op zwaar voorgevormd stalen basisframe

Startsysteem

  • Enkele elektrische startmotor, 24 V DC

Universeel

  • Fabriekstesten van standaard generatorset

Vergelijk XG135 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

VERMOGENSOPLOSSINGEN OP MAAT

We maken elk onderdeel op maat om een systeem te ontwikkelen met opties voor uitrustingsstukken en prestaties om te voldoen aan uw specifieke toepassings- en regionormen.

Meer informatie

Specsizer

Caterpillar Electric Power introduceert met groot genoegen zijn nieuwste schaalbepalingssoftware voor generatorsets: Cat® Electric Power SpecSizer.

Meer informatie

Elektriciteitsopwekking

Ons ervaren dealernetwerk kan elk door u gewenst systeem voor stroomopwekking leveren: van diesel- en gasgeneratorsets tot systemen op maat.

Meer informatie

BESCHIKBARE VOORRAAD ZOEKEN IN UW REGIO EN RESERVE 24/7

Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van vermogens systemen die aan uw behoeften voldoen, ongeacht de toepassing.

Meer informatie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  XG135

Meer aanbiedingen bekijken