XQ20, 16 KW (20 kVA)

Mobiele generatorsets XQ20 Tier 4 Final

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
16 ekW (20 kVA)
16 ekW (20 kVA)
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Spanning
208 - 480 V
208 - 480 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset XQ20

Of de stroomuitval al dan niet werd verwacht, Cat® Rental Power is er om uw bedrijf draaiende te houden.

Voordelen

Milieuvriendelijke opvang 110% van alle gemorste motorvloeistoffen

Minimaliseert de mogelijkheid op schade aan het milieu op het werkterrein

Geluidsvermogen 61 dBA op 7 m geluidsniveaureductie

Geluidsdemping en elektrische ventilatoren verlagen geluidsniveaus tot een normaal gespreksniveau

Stroomverdeling Schakelaar met drie standen voor eenvoudige selectie van het gewenste vermogen

Voorkomt dat er opnieuw aangesloten moet worden om aan vereisten op het terrein te voldoen

Productspecificaties voor XQ20 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA)
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Spanning 208 - 480 V 208 - 480 V
Motor C1.5T C1.5T
Brandstof Diesel Diesel
Breedte 65 in 1640 mm
Hoogte 74 in 1881 mm
Lengte 128 in 3241 mm
Gewicht 2685 lb 1218 kg
Geluidsvermogen op 7 meter (23 ft) bij alle classificaties 61 dB(A) 61 dB(A)

XQ20 Tier 4 Final Standaarduitrusting

CAT C1.5T dieselmotor

  • Zwaar gebruik.

Generator

  • 1514B-frame

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3 op de set gemonteerde digitale regelaar

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer.
    Af fabriek gevuld.

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 12 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • 24-uurs dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 3-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Polymeer-brandstoftank met secundaire wand uit metaal.
    Hijsframe en 4-punts hijsen.
    Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Oliefilter op motor Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQ20 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

XQ20

XQ20

Bekijk actuele aanbiedingen voor  XQ20 Tier 4 Final

Meer aanbiedingen bekijken