XQ60 48 kW (60 kVA)

XQ60 Tier 4 Final Mobiele generatorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
46 ekW (57,5 kVA)
46 ekW (57,5 kVA)
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Spanning
120 - 480 V
120 - 480 V

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 14

Cat

Gereed voor verhuur

Robuust, duurzaam product met diverse kenmerken gereed voor verhuur om te voldoen aan taak- en toepassingsvereisten.
Cat

Brandstof/emissiestrategie

Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en is CARB-gecertificeerd voor niet voor de weg bestemde mobiele toepassingen bij alle nominale vermogens op 60 Hz
Cat

Cat C3.6 dieselmotor

In de industrie bewezen betrouwbaarheid
Cat

EMCP bedieningspaneel

Gebruiksvriendelijke digitale bedieningselementen
Cat

Generator Cat LC-serie

Geïntegreerde spanningsregelaar voor snelle respons in veeleisende toepassingen
Cat

Geluidgeïsoleerd bedieningspaneel

Verbeterd comfort voor de machinist

Productspecificaties voor XQ60 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 46 ekW (57,5 kVA) 46 ekW (57,5 kVA)
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Spanning 120 - 480 V 120 - 480 V
Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Brandstof Diesel Diesel
Hoogte - zonder aanhanger 65.3 in 1658 mm
Lengte - zonder aanhanger 106.5 in 2705 mm
Breedte - zonder aanhanger 41.3 in 1049 mm
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger 1423 kg 3137 lb
100% belasting 60 Hz 3.3 gal/uur 12.4 L/hr
75% belasting 60 Hz 2.6 gal/uur 9.77 L/hr
50% belasting 60 Hz 1.9 gal/uur 7.1 L/hr
Geluidsvermogen op 7 meter (23 ft) bij alle classificaties 67 dB(A) 67 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Standaarduitrusting

CAT C3,6L-dieselmotor

  • Zwaar gebruik.
    Nabehandeling

Generator

  • 1514P-frame

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.4

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer.
    Af fabriek gevuld.

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 12 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • 24-uurs dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank.
    Hijsframe en 4-punts hijsen.
    Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQ60 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final